D16, lead5
黑田精工株式会社
滚珠丝杠
AD Series
Powered by
CAD模型選擇
{kuroda_pr/ball_screws/ad_series/ad_d16_lead5_asmtab.prj},{NB=AD16054S-HSSR-0600X0600-C7H_FNSN120},{TYPE=AD16054S},{L=600},{SF=FN},{SS=SN},{DON=1},{N=20},{AG=C7},{AC=H : 0.010mm or less},{LS1=55},{LS8=10},{LT=47},{PPATH=parts/ball_screws_ad_ah_asmtpl.prj},{ACX=H}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TL
Thread lenght
[mm]
AG
Accuracy grade
ⁿ/ₐ
AC
Axis clearance
ⁿ/ₐ
AD16054S-HSSR-0600X0600-C...
AD16054S
600
C7
H : 0.010mm or less
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表