KF2, KFS2 - Broaching nut for plastics
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Broaching nuts for printed circuit boards
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pem_einpressbefestiger/kf2/kf2.prj},{NB=KVT KF2-M3},{IDNR=},{KLEB=},{W=KF2},{D1=M3},{LK=4.20},{D2=4.68},{D3=5.56},{M=1.5},{H=1.53},{SM=1.53},{MRL=4.4},{D11=3.000},{WX='KF2', 'Stahl, verzinnt (Kennziffer \"et\")', 'KFS2', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
KLEB
Gluepoint
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LK
Hole-Ø in Plastic +0.08 0
[mm]
D2
±0.08
[mm]
D3
±0.13
[mm]
M
±0.13
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT KF2-M2
KF2-M2
M2
3.70
4.19
5.56
1.5
1.53
1.53
4.2
KVT KF2-M2 gegurtet ohne ...
gegurtet ohne Klebepunkt
KF2-M2 gegurtet ohne Kleb...
M2
3.70
4.19
5.56
1.5
1.53
1.53
4.2
KVT KF2-M2 gegurtet mit K...
gegurtet mit Klebepunkt
KF2-M2 gegurtet mit Klebe...
M2
3.70
4.19
5.56
1.5
1.53
1.53
4.2
KVT KF2-M2.5
KF2-M2.5
M2.5
4.20
4.68
5.56
1.5
1.53
1.53
4.4
KVT KF2-M2.5 gegurtet ohn...
gegurtet ohne Klebepunkt
KF2-M2.5 gegurtet ohne Kl...
M2.5
4.20
4.68
5.56
1.5
1.53
1.53
4.4
KVT KF2-M2.5 gegurtet mit...
gegurtet mit Klebepunkt
KF2-M2.5 gegurtet mit Kle...
M2.5
4.20
4.68
5.56
1.5
1.53
1.53
4.4
KVT KF2-M3
KF2-M3
M3
4.20
4.68
5.56
1.5
1.53
1.53
4.4
KVT KF2-M3 gegurtet ohne ...
gegurtet ohne Klebepunkt
KF2-M3 gegurtet ohne Kleb...
M3
4.20
4.68
5.56
1.5
1.53
1.53
4.4
KVT KF2-M3 gegurtet mit K...
gegurtet mit Klebepunkt
KF2-M3 gegurtet mit Klebe...
M3
4.20
4.68
5.56
1.5
1.53
1.53
4.4
KVT KF2-M4
KF2-M4
M4
6.40
6.81
8.74
2.0
1.53
1.53
6.4
KVT KF2-M4 gegurtet ohne ...
gegurtet ohne Klebepunkt
KF2-M4 gegurtet ohne Kleb...
M4
6.40
6.81
8.74
2.0
1.53
1.53
6.4
KVT KF2-M4 gegurtet mit K...
gegurtet mit Klebepunkt
KF2-M4 gegurtet mit Klebe...
M4
6.40
6.81
8.74
2.0
1.53
1.53
6.4
KVT KF2-M5
KF2-M5
M5
6.90
7.37
9.53
3.0
1.53
1.53
7.1
KVT KF2-M5 gegurtet ohne ...
gegurtet ohne Klebepunkt
KF2-M5 gegurtet ohne Kleb...
M5
6.90
7.37
9.53
3.0
1.53
1.53
7.1
KVT KF2-M5 gegurtet mit K...
gegurtet mit Klebepunkt
KF2-M5 gegurtet mit Klebe...
M5
6.90
7.37
9.53
3.0
1.53
1.53
7.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表