内齿轮
协育齿轮工业株式会社
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/internal_gears.prj},{NB=IS80B80A-0790},{IDNR=},{CNSORDERNO=IS80B80A-0790},{PINFO=Discontinued},{MOD=0.8},{Z=80},{D1=64.0},{DA=62.4},{DF=66.00},{B=7},{D=90},{M=187.1},{ON=IS80B 80A-0790},{IN2=20},{MTR=C3713P/C3604B}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
Z
齿数 z
ⁿ/ₐ
D1
基准圆直径 d
[mm]
DA
外径
[mm]
DF
齿根圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
D
外径D
[mm]
M
重量
[g]
IS50B60A-0350
IS50B60A-0350
停产产品
0.5
60
30.0
29.0
31.25
3
50
32.0
IS50B80A-0360
IS50B80A-0360
停产产品
0.5
80
40.0
39.0
41.25
3
60
40.1
IS50B90A-0370
IS50B90A-0370
停产产品
0.5
90
45.0
44.0
46.25
3
70
57.6
IS50B100A-0375
IS50B100A-0375
停产产品
0.5
100
50.0
49.0
51.25
3
75
62.6
IS50B120A-0380
IS50B120A-0380
停产产品
0.5
120
60.0
59.0
61.25
3
80
56.1
IS80B60A-0780
IS80B60A-0780
停产产品
0.8
60
48.0
46.4
50.00
7
80
191.4
IS80B80A-0790
IS80B80A-0790
停产产品
0.8
80
64.0
62.4
66.00
7
90
187.1
IS80B90A-0700
IS80B90A-0700
停产产品
0.8
90
72.0
70.4
74.00
7
100
225.1
IS80B100A-0705
IS80B100A-0705
停产产品
0.8
100
80.0
78.4
82.00
7
105
216.1
IS80B120A-0720
IS80B120A-0720
停产产品
0.8
120
96.0
94.4
98.00
7
120
242.3
IS1S60A-1090
IS1S60A-1090
停产产品
1.0
60
60.0
58.0
62.50
10
90
277.4
IS1S80A-1010
IS1S80A-1010
停产产品
1.0
80
80.0
78.0
82.50
10
110
351.4
IS1S90A-1020
IS1S90A-1020
停产产品
1.0
90
90.0
88.0
92.50
10
120
388.4
IS1S100A-1030
IS1S100A-1030
停产产品
1.0
100
100.0
98.0
102.50
10
130
425.4
IS1S120A-1050
IS1S120A-1050
停产产品
1.0
120
120.0
118.0
122.50
10
150
499.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
直齿轮 - 模数0.5(SUS304)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
Internal Gears (SI)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
IN 1 - Internal gear - Steel - Module 1.0
HPC
17.02.2022
研磨直齿轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
RM-X-XE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
等径锥齿轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
26.06.2023
N24 - Internal Gears - 24 Pitch - 2",3" and 4" OD 1/8" Face - AGMA Quality ...
WMBerg
06.06.2023
斜齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
SE-SEI-SEJR-SEJR316 - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RDWS - Self-aligning element
Rodoset
30.11.2011
PNSA - Locknuts, axial tightening, axial set screws
Rodogrip
30.11.2011
RF-S - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
ANSK - Precision locknuts radial tightening narrow series 2 tightening poin...
Rodogrip
30.11.2011
ANSI - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening poin...
Rodogrip
30.11.2011
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表