锥齿轮 - 模数0.8
协育齿轮工业株式会社
等径锥齿轮和锥齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/bevel_gears_new_mod_0_8.prj},{NB=B80S20_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=B80S20},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=17.889},{SB11=20},{U=2},{Z=20},{MOD=0.80},{D=16.0},{DA=17.43},{DA2=0.00},{A=22.50},{DD=5},{DH=12.0},{DB=0.00},{LH=5.50},{L=10.0},{LW=10.79},{LA=6.86},{B=4.5},{B2=0},{T2=0.0},{LS=0.00},{DEG=29},{MIN=8},{DS=9.80},{TA=0},{D5=9.8},{X=0.000},{NDM=0.0},{SSS=0},{VRS=2},{ANG=0},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
齿数比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径
[mm]
DA
外径
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
装配距离
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
孔长度
[mm]
LW
全长
[mm]
LA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DEG
齿顶角
[°]
MIN
齿顶角
[min]
MASS
重量
[g]
TA
螺旋方向
[°]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
B80DM20
B80DM20
停产产品
2
20
0.80
16.0
17.43
0.00
22.50
5
11.0
5.00
10.0
10.79
6.86
4.5
0
0.0
-
0.00
29
8
1.7
0
B80DM20_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
B80DM40
B80DM40
停产产品
2
40
0.80
32.0
32.71
0.00
16.46
6
20.0
6.00
9.5
11.01
9.17
4.5
0
0.0
-
0.00
66
0
6.5
0
B80DM40_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
B80B20
B80B20
-
2
20
0.80
16.0
17.43
0.00
22.50
5
12.0
5.50
10.0
10.79
6.86
4.5
0
0.0
-
0.00
29
8
9.8
0
B80B20_HUB0_0_0_0_0_SHNo_...
B80B20*5
B80B20*5
停产产品
2
20
0.80
16.0
17.43
0.00
22.50
5
12.0
5.50
10.0
10.79
6.86
4.5
0
0.0
2-M3
3.00
29
8
9.5
0
B80B20*5_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B80B40
B80B40
-
2
40
0.80
32.0
32.72
0.00
16.46
6
20.0
6.00
9.5
11.01
9.18
4.5
0
0.0
-
0.00
66
0
36.1
0
B80B40_HUB0_0_0_0_0_SHNo_...
B80B40*6
B80B40*6
停产产品
2
40
0.80
32.0
32.72
0.00
16.46
6
20.0
6.00
9.5
11.01
9.18
4.5
0
0.0
2-M4
3.00
66
0
34.9
0
B80B40*6_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B80S20
B80S20
-
2
20
0.80
16.0
17.43
0.00
22.50
5
12.0
5.50
10.0
10.79
6.86
4.5
0
0.0
-
0.00
29
8
9
0
B80S20_HUB0_0_0_0_0_SHNo_...
B80S20*5
B80S20*5
停产产品
2
20
0.80
16.0
17.43
0.00
22.50
5
12.0
5.50
10.0
10.79
6.86
4.5
0
0.0
2-M3
2.75
29
8
8.7
0
B80S20*5_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B80S40
B80S40
-
2
40
0.80
32.0
32.72
0.00
16.46
6
20.0
6.00
9.5
11.01
9.18
4.5
0
0.0
-
0.00
66
0
33.4
0
B80S40_HUB0_0_0_0_0_SHNo_...
B80S40*6
B80S40*6
停产产品
2
40
0.80
32.0
32.72
0.00
16.46
6
20.0
6.00
9.5
11.01
9.18
4.5
0
0.0
2-M4
3.00
66
0
32.3
0
B80S40*6_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B80SU20-5
B80SU20-5
停产产品
2
20
0.80
16.0
17.43
0.00
22.50
5
12.0
5.50
10.0
10.79
6.86
4.5
0
0.0
-
0.00
29
8
9
0
B80SU20-5_HUB0_0_0_0_0_SH...
B80SU20*5
B80SU20*5
-
2
20
0.80
16.0
17.43
0.00
22.50
5
12.0
5.50
10.0
10.79
6.86
4.5
0
0.0
2-M3
2.50
29
8
8.8
0
B80SU20*5_HUB0_0_0_0_0_SH...
B80SU40-6
B80SU40-6
停产产品
2
40
0.80
32.0
32.72
0.00
16.46
6
20.0
6.00
9.5
11.01
9.18
4.5
0
0.0
-
0.00
66
0
33.8
0
B80SU40-6_HUB0_0_0_0_0_SH...
B80SU40*6
B80SU40*6
-
2
40
0.80
32.0
32.72
0.00
16.46
6
20.0
6.00
9.5
11.01
9.18
4.5
0
0.0
2-M4
3.50
66
0
33.2
0
B80SU40*6_HUB0_0_0_0_0_SH...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表