等径锥齿轮 - 模数3
协育齿轮工业株式会社
等径锥齿轮和锥齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/miter_gears_new_mod_3.prj},{NB=M3S20=4220H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=M3S20=4220H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=42.427},{SB9=45},{SB11=20},{U=1},{Z=20},{MOD=3.00},{D=60.0},{DA=61.99},{DA2=64.24},{A=42.00},{DD=20},{DH=50},{DB=0.00},{LH=7.00},{L=19.0},{LW=23.06},{LA=14.12},{B=13.6},{B2=6},{T2=2.8},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DEG=49},{MIN=3},{DS=35.50},{TA=0},{SSS=3},{ALF=0.000},{VRS=2},{HUB=0},{HA=0},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
齿数比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径
[mm]
DA
外径
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
装配距离
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
孔长度
[mm]
LW
全长
[mm]
LA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DEG
齿顶角
[°]
MIN
齿顶角
[min]
MASS
重量
[g]
TA
螺旋方向
[°]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
M3SU20-5816
M3SU20-5816
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
58.00
16
50
23.00
35.0
39.06
30.12
13.6
0
0.0
-
0.0
49
3
525.6
0
M3SU20-5816_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20-5816
M3S20-5816
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
58.00
16
50
23.00
35.0
39.06
30.12
13.6
0
0.0
-
0.0
49
3
520.3
0
M3S20-5816_HUB0_0_0_0_0_S...
M3S20-5816H
M3S20-5816H
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
58.00
16
50
23.00
35.0
39.06
30.12
13.6
0
0.0
-
0.0
49
3
520.3
0
M3S20-5816H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20#5818H
M3S20#5818H
停产产品
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
58.00
18
50
23.00
35.0
39.06
30.12
13.6
6
2.8
2-M6
11.5
49
3
498.1
0
M3S20#5818H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20#5820H
M3S20#5820H
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
58.00
20
50
23.00
35.0
39.06
30.12
13.6
6
2.8
2-M6
11.5
49
3
481.9
0
M3S20#5820H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20#5825H
M3S20#5825H
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
58.00
25
50
23.00
35.0
39.06
30.12
13.6
8
3.3
2-M6
11.5
49
3
431.2
0
M3S20#5825H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20-4216
M3S20-4216
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
42.00
16
50
7.00
19.0
23.06
14.12
13.6
0
0.0
-
0.0
49
3
298.9
0
M3S20-4216_HUB0_0_0_0_0_S...
M3S20-4216H
M3S20-4216H
停产产品
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
42.00
16
50
7.00
19.0
23.06
14.12
13.6
0
0.0
-
0.0
49
3
298.9
0
M3S20-4216H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20=4218H
M3S20=4218H
停产产品
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
42.00
18
50
7.00
19.0
23.06
14.12
13.6
6
2.8
-
0.0
49
3
288.4
0
M3S20=4218H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20=4220H
M3S20=4220H
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
42.00
20
50
7.00
19.0
23.06
14.12
13.6
6
2.8
-
0.0
49
3
279.5
0
M3S20=4220H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20=4225H
M3S20=4225H
停产产品
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
42.00
25
50
7.00
19.0
23.06
14.12
13.6
8
3.3
-
0.0
49
3
251.7
0
M3S20=4225H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S25-6020
M3S25-6020
停产产品
1
25
3.00
75.0
77.00
79.24
60.00
20
65
17.50
32.0
35.31
24.62
16.2
0
0.0
-
0.0
48
51
785.6
0
M3S25-6020_HUB0_0_0_0_0_S...
M3S25-6020H
M3S25-6020H
-
1
25
3.00
75.0
77.00
79.24
60.00
20
65
17.50
32.0
35.31
24.62
16.2
0
0.0
-
0.0
48
51
785.6
0
M3S25-6020H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30-7522
M3S30-7522
停产产品
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
75.00
22
66
23.64
40.0
44.65
32.12
18.6
0
0.0
-
0.0
47
42
1.2(kg)
0
M3S30-7522_HUB0_0_0_0_0_S...
M3S30-7522H
M3S30-7522H
-
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
75.00
22
66
23.64
40.0
44.65
32.12
18.6
0
0.0
-
0.0
47
42
1.2(kg)
0
M3S30-7522H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30#7525H
M3S30#7525H
停产产品
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
75.00
25
66
23.64
40.0
44.65
32.12
18.6
8
3.3
2-M6
12.0
47
42
1.16(kg)
0
M3S30#7525H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30#7530H
M3S30#7530H
-
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
75.00
30
66
23.64
40.0
44.65
32.12
18.6
8
3.3
2-M6
12.0
47
42
1.09(kg)
0
M3S30#7530H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30-6020
M3S30-6020
停产产品
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
60.00
20
66
8.64
25.0
26.65
17.12
18.6
0
0.0
-
0.0
47
42
0.85(kg)
0
M3S30-6020_HUB0_0_0_0_0_S...
M3S30-6020H
M3S30-6020H
停产产品
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
60.00
20
66
8.64
25.0
26.65
17.12
18.6
0
0.0
-
0.0
47
42
0.85(kg)
0
M3S30-6020H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30=6025H
M3S30=6025H
停产产品
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
60.00
25
66
8.64
25.0
26.65
17.12
18.6
8
3.3
-
0.0
47
42
0.81(kg)
0
M3S30=6025H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30=6030H
M3S30=6030H
停产产品
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
60.00
30
66
8.64
25.0
26.65
17.12
18.6
8
3.3
-
0.0
47
42
0.74(kg)
0
M3S30=6030H_HUB0_0_0_0_0_...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
等径锥齿轮 - 模数2.5
协育齿轮工业株式会社
30.05.2024
锥齿轮 - 模数3
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
等径锥齿轮 - 模数4
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
等径锥齿轮 - 模数2
协育齿轮工业株式会社
26.06.2023
等径锥齿轮 - 模数3.5
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
控制侧隙齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
等径锥齿轮 - 模数1.5
协育齿轮工业株式会社
26.06.2023
锥齿轮 - 模数0.8
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1 (Z≧60, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
锥齿轮 - 模数2
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
Bevel Gears (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
等径螺旋锥齿轮 - 模数2
协育齿轮工业株式会社
30.05.2024
直齿轮 - 模数1.5 (S45C,形状A2)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
W-BOX
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表