直齿轮 - 模数0.75(S45C)
协育齿轮工业株式会社
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_0_75_s45c.prj},{NB=S75S35B+0606_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S75S35B+0606},{X=0},{MOD=0.75},{Z=35},{D=26.3},{DA=27.8},{DB1=0},{B=6.0},{DD=6},{DH=18.0},{LH=9.0},{LHR=0.00},{L=15.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=4.0},{LS=4.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP3=20},{SP7=4},{SP8=8.117},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=+},{MTR=S45C},{S=B1},{BXH=2x2,3x3,4x4,5x5,6x6},{M=M4},{SP1=8~9},{FTS=H7},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径di
[mm]
BW
腹板厚度
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
S75S10K-0809
S75S10K-0809
-
0.75
S45C
10
7.5
9.0
K1
8.0
0
9.0
47.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
26.30
S75S10K-0809_HUB0_0_0_0_0...
S75S12K-0811
S75S12K-0811
-
0.75
S45C
12
9.0
10.5
K1
8.0
0
11.0
47.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
39.10
S75S12K-0811_HUB0_0_0_0_0...
S75S14K+0805
S75S14K+0805
-
0.75
S45C
14
10.5
12.0
K2
8.0
5
12.0
12.0
0.00
20.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
12.90
S75S14K+0805_HUB0_0_0_0_0...
S75S15K+0805
S75S15K+0805
-
0.75
S45C
15
11.3
12.8
K2
8.0
5
12.8
12.0
0.00
20.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
15.00
S75S15K+0805_HUB0_0_0_0_0...
S75S16B+0805
S75S16B+0805
-
0.75
S45C
16
12.0
13.5
B1
8.0
5
10.0
7.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
3.5
0.0
0
8.90
S75S16B+0805_HUB0_0_0_0_0...
S75S18B+0805
S75S18B+0805
-
0.75
S45C
18
13.5
15.0
B1
8.0
5
11.0
7.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
3.5
0.0
0
11.70
S75S18B+0805_HUB0_0_0_0_0...
S75S20B+0806
S75S20B+0806
-
0.75
S45C
20
15.0
16.5
B1
8.0
6
12.0
7.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
3.5
0.0
0
13.80
S75S20B+0806_HUB0_0_0_0_0...
S75S24B+0806
S75S24B+0806
-
0.75
S45C
24
18.0
19.5
B1
8.0
6
14.0
7.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
3.5
0.0
0
20.80
S75S24B+0806_HUB0_0_0_0_0...
S75S25B+0806
S75S25B+0806
停产产品
0.75
S45C
25
18.8
20.3
B1
8.0
6
14.0
7.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
3.5
0.0
0
22.20
S75S25B+0806_HUB0_0_0_0_0...
S75S28B+0806
S75S28B+0806
-
0.75
S45C
28
21.0
22.5
B1
8.0
6
14.0
7.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
3.5
0.0
0
26.60
S75S28B+0806_HUB0_0_0_0_0...
S75S30B+0806
S75S30B+0806
-
0.75
S45C
30
22.5
24.0
B1
8.0
6
15.0
7.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
3.5
0.0
0
31.00
S75S30B+0806_HUB0_0_0_0_0...
S75S32B+0606
S75S32B+0606
-
0.75
S45C
32
24.0
25.5
B1
6.0
6
15.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
30.10
S75S32B+0606_HUB0_0_0_0_0...
S75S35B+0606
S75S35B+0606
-
0.75
S45C
35
26.3
27.8
B1
6.0
6
18.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
39.70
S75S35B+0606_HUB0_0_0_0_0...
S75S36B+0606
S75S36B+0606
-
0.75
S45C
36
27.0
28.5
B1
6.0
6
18.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
41.20
S75S36B+0606_HUB0_0_0_0_0...
S75S40B+0606
S75S40B+0606
-
0.75
S45C
40
30.0
31.5
B1
6.0
6
20.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
51.70
S75S40B+0606_HUB0_0_0_0_0...
S75S45B+0606
S75S45B+0606
-
0.75
S45C
45
33.8
35.3
B1
6.0
6
20.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
60.50
S75S45B+0606_HUB0_0_0_0_0...
S75S48B+0606
S75S48B+0606
-
0.75
S45C
48
36.0
37.5
B1
6.0
6
20.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
66.30
S75S48B+0606_HUB0_0_0_0_0...
S75S50B+0606
S75S50B+0606
-
0.75
S45C
50
37.5
39.0
B1
6.0
6
20.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
70.40
S75S50B+0606_HUB0_0_0_0_0...
S75S56B+0606
S75S56B+0606
-
0.75
S45C
56
42.0
43.5
B1
6.0
6
20.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
83.60
S75S56B+0606_HUB0_0_0_0_0...
S75S60B+0606
S75S60B+0606
-
0.75
S45C
60
45.0
46.5
B1
6.0
6
22.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
97.90
S75S60B+0606_HUB0_0_0_0_0...
S75S64B+0606
S75S64B+0606
-
0.75
S45C
64
48.0
49.5
B1
6.0
6
22.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
108.20
S75S64B+0606_HUB0_0_0_0_0...
S75S70B+0606
S75S70B+0606
-
0.75
S45C
70
52.5
54.0
B1
6.0
6
22.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
124.90
S75S70B+0606_HUB0_0_0_0_0...
S75S72B+0606
S75S72B+0606
-
0.75
S45C
72
54.0
55.5
B1
6.0
6
25.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
138.50
S75S72B+0606_HUB0_0_0_0_0...
S75S80B+0608
S75S80B+0608
-
0.75
S45C
80
60.0
61.5
B1
6.0
8
25.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
161.30
S75S80B+0608_HUB0_0_0_0_0...
S75S90B+0608
S75S90B+0608
-
0.75
S45C
90
67.5
69.0
B1
6.0
8
30.0
9.0
0.00
15.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
211.80
S75S90B+0608_HUB0_0_0_0_0...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
等径锥齿轮 - 模数0.8
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数0.5(S45C)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数0.75(黄铜)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1(S45C,形状K2)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1 (30≦Z<60, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数3 (S45C)
协育齿轮工业株式会社
10.05.2023
G/PG 0.75 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 0.75
HPC
17.02.2022
直齿轮 - 模数2 (SUS304)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1(SUS304)
协育齿轮工业株式会社
26.06.2023
直齿轮 - 模数2 (Z≧60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
TH Series - LSHT Torqmotors™ and Nichols™ Motors
Parker Hydraulic Pump & Motor Division
09.03.2022
TJ Series - LSHT Torqmotors™ and Nichols™ Motors
Parker Hydraulic Pump & Motor Division
17.09.2020
TK Series - LSHT Torqmotors™ and Nichols™ Motors
Parker Hydraulic Pump & Motor Division
17.09.2020
BE - Brushless Servo Motors
Parker Electromechanical
23.09.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表