直齿轮 - 模数0.8(SUS304)
协育齿轮工业株式会社
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_0_8_sus304.prj},{NB=S80SU30B*0505_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S80SU30B*0505},{X=0},{MOD=0.80},{Z=30},{D=24.0},{DA=25.6},{DB1=0},{B=5.0},{DD=5},{DH=15.0},{LH=7.0},{LHR=0.00},{L=12.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=4.0},{LS=4.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=9},{SP3=20},{SP7=4},{SP8=8.602},{VERS=1},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=*},{MTR=SUS304},{S=B1},{BXH=-},{M=2-M4},{FTS=H8},{SP6=-},{MSX=25},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径di
[mm]
BW
腹板厚度
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
S80SU10K-1010
S80SU10K-1010
-
0.80
SUS304
10
8.0
9.6
K1
10.0
0
10.0
50.0
0.00
60.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
35.10
S80SU10K-1010_HUB0_0_0_0_...
S80SU12K-1012
S80SU12K-1012
-
0.80
SUS304
12
9.6
11.2
K1
10.0
0
12.0
50.0
0.00
60.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
50.60
S80SU12K-1012_HUB0_0_0_0_...
S80SU14K*0704
S80SU14K*0704
-
0.80
SUS304
14
11.2
12.8
K2
7.0
4
12.8
13.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M3
3.0
0.0
0
16.3
S80SU14K*0704_HUB0_0_0_0_...
S80SU15K*0704
S80SU15K*0704
-
0.80
SUS304
15
12.0
13.6
K2
7.0
4
13.6
13.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M3
3.0
0.0
0
18.8
S80SU15K*0704_HUB0_0_0_0_...
S80SU16B*0504
S80SU16B*0504
-
0.80
SUS304
16
12.8
14.4
B1
5.0
4
10.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M3
3.0
0.0
0
8
S80SU16B*0504_HUB0_0_0_0_...
S80SU16B*0704
S80SU16B*0704
-
0.80
SUS304
16
12.8
14.4
B1
7.0
4
10.0
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
2-M3
3.0
0.0
0
9.8
S80SU16B*0704_HUB0_0_0_0_...
S80SU18B*0504
S80SU18B*0504
停产产品
0.80
SUS304
18
14.4
16.0
B1
5.0
4
10.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M3
3.0
0.0
0
9.3
S80SU18B*0504_HUB0_0_0_0_...
S80SU18B*0704
S80SU18B*0704
-
0.80
SUS304
18
14.4
16.0
B1
7.0
4
10.0
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
2-M3
3.0
0.0
0
11.7
S80SU18B*0704_HUB0_0_0_0_...
S80SU20B*0504
S80SU20B*0504
-
0.80
SUS304
20
16.0
17.6
B1
5.0
4
10.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M3
3.0
0.0
0
10.9
S80SU20B*0504_HUB0_0_0_0_...
S80SU20B*0704
S80SU20B*0704
-
0.80
SUS304
20
16.0
17.6
B1
7.0
4
10.0
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
2-M3
3.0
0.0
0
13.9
S80SU20B*0704_HUB0_0_0_0_...
S80SU22B*0504
S80SU22B*0504
-
0.80
SUS304
22
17.6
19.2
B1
5.0
4
10.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M3
3.0
0.0
0
12.5
S80SU22B*0504_HUB0_0_0_0_...
S80SU22B*0704
S80SU22B*0704
-
0.80
SUS304
22
17.6
19.2
B1
7.0
4
10.0
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
2-M3
3.0
0.0
0
16.2
S80SU22B*0704_HUB0_0_0_0_...
S80SU24B*0505
S80SU24B*0505
-
0.80
SUS304
24
19.2
20.8
B1
5.0
5
15.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
18.6
S80SU24B*0505_HUB0_0_0_0_...
S80SU24B*0705
S80SU24B*0705
-
0.80
SUS304
24
19.2
20.8
B1
7.0
5
15.0
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
22.9
S80SU24B*0705_HUB0_0_0_0_...
S80SU25B*0505
S80SU25B*0505
-
0.80
SUS304
25
20.0
21.6
B1
5.0
5
15.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
19.6
S80SU25B*0505_HUB0_0_0_0_...
S80SU25B*0705
S80SU25B*0705
-
0.80
SUS304
25
20.0
21.6
B1
7.0
5
15.0
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
24.2
S80SU25B*0705_HUB0_0_0_0_...
S80SU28B*0505
S80SU28B*0505
-
0.80
SUS304
28
22.4
24.0
B1
5.0
5
15.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
22.7
S80SU28B*0505_HUB0_0_0_0_...
S80SU28B*0705
S80SU28B*0705
-
0.80
SUS304
28
22.4
24.0
B1
7.0
5
15.0
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
28.7
S80SU28B*0705_HUB0_0_0_0_...
S80SU30B*0505
S80SU30B*0505
-
0.80
SUS304
30
24.0
25.6
B1
5.0
5
15.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
25
S80SU30B*0505_HUB0_0_0_0_...
S80SU30B*0705
S80SU30B*0705
-
0.80
SUS304
30
24.0
25.6
B1
7.0
5
15.0
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
31.9
S80SU30B*0705_HUB0_0_0_0_...
S80SU32B*0505
S80SU32B*0505
-
0.80
SUS304
32
25.6
27.2
B1
5.0
5
15.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
30
S80SU32B*0505_HUB0_0_0_0_...
S80SU36B*0506
S80SU36B*0506
-
0.80
SUS304
36
28.8
30.4
B1
5.0
6
18.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
39.9
S80SU36B*0506_HUB0_0_0_0_...
S80SU40B*0506
S80SU40B*0506
-
0.80
SUS304
40
32.0
33.6
B1
5.0
6
18.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
45.9
S80SU40B*0506_HUB0_0_0_0_...
S80SU45B*0506
S80SU45B*0506
-
0.80
SUS304
45
36.0
37.6
B1
5.0
6
18.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
54.4
S80SU45B*0506_HUB0_0_0_0_...
S80SU48B*0506
S80SU48B*0506
-
0.80
SUS304
48
38.4
40.0
B1
5.0
6
18.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
59.9
S80SU48B*0506_HUB0_0_0_0_...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表