直齿轮 - 模数1.5 (Z≧60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_1_5_ge60_s45c_a1.prj},{NB=S1.5S72A-1016F_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1.5S72A-1016F},{X=0},{MOD=1.50},{Z=72},{D=108.0},{DA=111.0},{DB1=0},{B=10.0},{DD=16},{DH=0.0},{LH=0.0},{LHR=0.00},{L=10.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=9},{SP8=39.152},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=-},{MTR=S45C},{S=A1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径di
[mm]
BW
腹板厚度
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
S1.5S60A-1014F
S1.5S60A-1014F
-
1.50
S45C
60
90.0
93.0
A1
10.0
14
0.0
0.0
0.00
10.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
487.30
S1.5S60A-1014F_HUB0_0_0_0...
S1.5S60A=1015
S1.5S60A=1015
停产产品
1.50
S45C
60
90.0
93.0
A1
10.0
15
0.0
0.0
0.00
10.0
5.0
2.3
-
0.0
0.0
0
484.60
S1.5S60A=1015_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60A=1018
S1.5S60A=1018
停产产品
1.50
S45C
60
90.0
93.0
A1
10.0
18
0.0
0.0
0.00
10.0
6.0
2.8
-
0.0
0.0
0
478.10
S1.5S60A=1018_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60A=1020
S1.5S60A=1020
停产产品
1.50
S45C
60
90.0
93.0
A1
10.0
20
0.0
0.0
0.00
10.0
6.0
2.8
-
0.0
0.0
0
473.40
S1.5S60A=1020_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60A-1616F
S1.5S60A-1616F
-
1.50
S45C
60
90.0
93.0
A1
16.0
16
0.0
0.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
773.80
S1.5S60A-1616F_HUB0_0_0_0...
S1.5S64A-1014F
S1.5S64A-1014F
-
1.50
S45C
64
96.0
99.0
A1
10.0
14
0.0
0.0
0.00
10.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.56(kg)
S1.5S64A-1014F_HUB0_0_0_0...
S1.5S64A=1015
S1.5S64A=1015
停产产品
1.50
S45C
64
96.0
99.0
A1
10.0
15
0.0
0.0
0.00
10.0
5.0
2.3
-
0.0
0.0
0
0.55(kg)
S1.5S64A=1015_HUB0_0_0_0_...
S1.5S64A=1018
S1.5S64A=1018
停产产品
1.50
S45C
64
96.0
99.0
A1
10.0
18
0.0
0.0
0.00
10.0
6.0
2.8
-
0.0
0.0
0
0.55(kg)
S1.5S64A=1018_HUB0_0_0_0_...
S1.5S64A-1616F
S1.5S64A-1616F
停产产品
1.50
S45C
64
96.0
99.0
A1
16.0
16
0.0
0.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.88(kg)
S1.5S64A-1616F_HUB0_0_0_0...
S1.5S68A-1014F
S1.5S68A-1014F
停产产品
1.50
S45C
68
102.0
105.0
A1
10.0
14
0.0
0.0
0.00
10.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.63(kg)
S1.5S68A-1014F_HUB0_0_0_0...
S1.5S68A-1616F
S1.5S68A-1616F
停产产品
1.50
S45C
68
102.0
105.0
A1
16.0
16
0.0
0.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.00(kg)
S1.5S68A-1616F_HUB0_0_0_0...
S1.5S70A-1014F
S1.5S70A-1014F
停产产品
1.50
S45C
70
105.0
108.0
A1
10.0
14
0.0
0.0
0.00
10.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.67(kg)
S1.5S70A-1014F_HUB0_0_0_0...
S1.5S70A=1015
S1.5S70A=1015
停产产品
1.50
S45C
70
105.0
108.0
A1
10.0
15
0.0
0.0
0.00
10.0
5.0
2.3
-
0.0
0.0
0
0.67(kg)
S1.5S70A=1015_HUB0_0_0_0_...
S1.5S70A=1018
S1.5S70A=1018
停产产品
1.50
S45C
70
105.0
108.0
A1
10.0
18
0.0
0.0
0.00
10.0
6.0
2.8
-
0.0
0.0
0
0.66(kg)
S1.5S70A=1018_HUB0_0_0_0_...
S1.5S70A-1616F
S1.5S70A-1616F
停产产品
1.50
S45C
70
105.0
108.0
A1
16.0
16
0.0
0.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.06(kg)
S1.5S70A-1616F_HUB0_0_0_0...
S1.5S72A-1016F
S1.5S72A-1016F
-
1.50
S45C
72
108.0
111.0
A1
10.0
16
0.0
0.0
0.00
10.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.70(kg)
S1.5S72A-1016F_HUB0_0_0_0...
S1.5S72A=1018
S1.5S72A=1018
停产产品
1.50
S45C
72
108.0
111.0
A1
10.0
18
0.0
0.0
0.00
10.0
6.0
2.8
-
0.0
0.0
0
0.70(kg)
S1.5S72A=1018_HUB0_0_0_0_...
S1.5S72A=1020
S1.5S72A=1020
停产产品
1.50
S45C
72
108.0
111.0
A1
10.0
20
0.0
0.0
0.00
10.0
6.0
2.8
-
0.0
0.0
0
0.69(kg)
S1.5S72A=1020_HUB0_0_0_0_...
S1.5S72A-1618F
S1.5S72A-1618F
-
1.50
S45C
72
108.0
111.0
A1
16.0
18
0.0
0.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.12(kg)
S1.5S72A-1618F_HUB0_0_0_0...
S1.5S75A-1016F
S1.5S75A-1016F
停产产品
1.50
S45C
75
112.5
115.5
A1
10.0
16
0.0
0.0
0.00
10.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.76(kg)
S1.5S75A-1016F_HUB0_0_0_0...
S1.5S75A-1618F
S1.5S75A-1618F
停产产品
1.50
S45C
75
112.5
115.5
A1
16.0
18
0.0
0.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.22(kg)
S1.5S75A-1618F_HUB0_0_0_0...
S1.5S80A-1016F
S1.5S80A-1016F
停产产品
1.50
S45C
80
120.0
123.0
A1
10.0
16
0.0
0.0
0.00
10.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.87(kg)
S1.5S80A-1016F_HUB0_0_0_0...
S1.5S80A=1018
S1.5S80A=1018
停产产品
1.50
S45C
80
120.0
123.0
A1
10.0
18
0.0
0.0
0.00
10.0
6.0
2.8
-
0.0
0.0
0
0.87(kg)
S1.5S80A=1018_HUB0_0_0_0_...
S1.5S80A=1020
S1.5S80A=1020
停产产品
1.50
S45C
80
120.0
123.0
A1
10.0
20
0.0
0.0
0.00
10.0
6.0
2.8
-
0.0
0.0
0
0.86(kg)
S1.5S80A=1020_HUB0_0_0_0_...
S1.5S80A-1618F
S1.5S80A-1618F
-
1.50
S45C
80
120.0
123.0
A1
16.0
18
0.0
0.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.39(kg)
S1.5S80A-1618F_HUB0_0_0_0...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
直齿轮 - 模数1.5 (Z≧60, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1.5 (30≦Z<60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1.5 (S45C,形状A2)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Helical Gears (SH)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
MAE-STZR-M1.5-MN-B15-RF - 不锈钢正齿轮,一侧有轮毂,模数1.5,齿宽15mm
MÄDLER
25.04.2024
等径锥齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
等径螺旋锥齿轮 - 模数3
协育齿轮工业株式会社
05.06.2023
ZCL-2.0 - Spur Gears
Elesa+Ganter
21.06.2024
ZCL-3.0-K - Spur gears with straight teeth
Elesa+Ganter
21.06.2024
直齿轮 - 模数1 (Z≧60, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
Bevel Gears (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Spur Gears (SUS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
直齿轮 - 模数1.5 (Z<30, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表