直齿轮 - 模数1(SUS304)
协育齿轮工业株式会社
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_1_sus304.prj},{NB=S1SU32B*0606_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1SU32B*0606},{X=0},{MOD=1.00},{Z=32},{D=32.0},{DA=34.0},{DB1=0},{B=6.0},{DD=6},{DH=24.0},{LH=10.0},{LHR=0.00},{L=16.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=4.0},{LS=4.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=9},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=4},{SP8=10.780},{VERS=1},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=*},{MTR=SUS304},{S=B1},{BXH=2x2,3x3,4x4,5x5,6x6,7x7},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径di
[mm]
BW
腹板厚度
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
S1SU14K*0806
S1SU14K*0806
-
1.00
SUS304
14
14.0
16.0
K2
8.0
6
16.0
17.0
0.00
25.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
30.4
S1SU14K*0806_HUB0_0_0_0_0...
S1SU15K*0806
S1SU15K*0806
-
1.00
SUS304
15
15.0
17.0
K2
8.0
6
17.0
17.0
0.00
25.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
35.3
S1SU15K*0806_HUB0_0_0_0_0...
S1SU16K*0806
S1SU16K*0806
-
1.00
SUS304
16
16.0
18.0
K2
8.0
6
18.0
17.0
0.00
25.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
40.5
S1SU16K*0806_HUB0_0_0_0_0...
S1SU17B*0806
S1SU17B*0806
-
1.00
SUS304
17
17.0
19.0
B1
8.0
6
14.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
19.9
S1SU17B*0806_HUB0_0_0_0_0...
S1SU18B*0806
S1SU18B*0806
-
1.00
SUS304
18
18.0
20.0
B1
8.0
6
14.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
21.7
S1SU18B*0806_HUB0_0_0_0_0...
S1SU18B*1006
S1SU18B*1006
-
1.00
SUS304
18
18.0
20.0
B1
10.0
6
14.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
27.2
S1SU18B*1006_HUB0_0_0_0_0...
S1SU20B*0806
S1SU20B*0806
-
1.00
SUS304
20
20.0
22.0
B1
8.0
6
16.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
28.3
S1SU20B*0806_HUB0_0_0_0_0...
S1SU20B*1006
S1SU20B*1006
-
1.00
SUS304
20
20.0
22.0
B1
10.0
6
16.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
35.5
S1SU20B*1006_HUB0_0_0_0_0...
S1SU21B*0806
S1SU21B*0806
停产产品
1.00
SUS304
21
21.0
23.0
B1
8.0
6
18.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
33.5
S1SU21B*0806_HUB0_0_0_0_0...
S1SU22B*0806
S1SU22B*0806
-
1.00
SUS304
22
22.0
24.0
B1
8.0
6
18.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
35.7
S1SU22B*0806_HUB0_0_0_0_0...
S1SU24B*0806
S1SU24B*0806
-
1.00
SUS304
24
24.0
26.0
B1
8.0
6
18.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
40.3
S1SU24B*0806_HUB0_0_0_0_0...
S1SU24B*1006
S1SU24B*1006
-
1.00
SUS304
24
24.0
26.0
B1
10.0
6
18.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
50.6
S1SU24B*1006_HUB0_0_0_0_0...
S1SU25B*0806
S1SU25B*0806
-
1.00
SUS304
25
25.0
27.0
B1
8.0
6
18.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
42.7
S1SU25B*0806_HUB0_0_0_0_0...
S1SU25B*1006
S1SU25B*1006
-
1.00
SUS304
25
25.0
27.0
B1
10.0
6
20.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
58.2
S1SU25B*1006_HUB0_0_0_0_0...
S1SU26B*0806
S1SU26B*0806
-
1.00
SUS304
26
26.0
28.0
B1
8.0
6
20.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
48.9
S1SU26B*0806_HUB0_0_0_0_0...
S1SU28B*0806
S1SU28B*0806
-
1.00
SUS304
28
28.0
30.0
B1
8.0
6
20.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
54.2
S1SU28B*0806_HUB0_0_0_0_0...
S1SU28B*1006
S1SU28B*1006
-
1.00
SUS304
28
28.0
30.0
B1
10.0
6
20.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
68.1
S1SU28B*1006_HUB0_0_0_0_0...
S1SU30B*0806
S1SU30B*0806
-
1.00
SUS304
30
30.0
32.0
B1
8.0
6
24.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
68.5
S1SU30B*0806_HUB0_0_0_0_0...
S1SU30B*1006
S1SU30B*1006
-
1.00
SUS304
30
30.0
32.0
B1
10.0
6
24.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
86
S1SU30B*1006_HUB0_0_0_0_0...
S1SU32B*0606
S1SU32B*0606
-
1.00
SUS304
32
32.0
34.0
B1
6.0
6
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
69.1
S1SU32B*0606_HUB0_0_0_0_0...
S1SU34B*0606
S1SU34B*0606
-
1.00
SUS304
34
34.0
36.0
B1
6.0
6
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
74
S1SU34B*0606_HUB0_0_0_0_0...
S1SU35B*0606
S1SU35B*0606
-
1.00
SUS304
35
35.0
37.0
B1
6.0
6
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
76.6
S1SU35B*0606_HUB0_0_0_0_0...
S1SU36B*0608
S1SU36B*0608
-
1.00
SUS304
36
36.0
38.0
B1
6.0
8
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
76.6
S1SU36B*0608_HUB0_0_0_0_0...
S1SU40B*0608
S1SU40B*0608
-
1.00
SUS304
40
40.0
42.0
B1
6.0
8
28.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
100.6
S1SU40B*0608_HUB0_0_0_0_0...
S1SU42B*0608
S1SU42B*0608
停产产品
1.00
SUS304
42
42.0
44.0
B1
6.0
8
28.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
106.7
S1SU42B*0608_HUB0_0_0_0_0...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表