固定尼龙蹄脚 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
配件
脚件支撑系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/foot_supports/fixed_nylon_foot.prj},{NB=LE-TJ-D80*10*100G},{ORDERNUMBER=LE-TJ-D80*10*100G},{MATERIAL=Basement-Nylon},{A=80},{B=M10},{BQD=10},{LMS=16},{LMM=9.50},{C=100},{D=22},{WEIGHT=0.188}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
LE-TJ-D50*8*50G
LE-TJ-D50*8*50G
蹄脚座-加强尼龙
50
M8
50
21
0.078
LE-TJ-D50*8*80G
LE-TJ-D50*8*80G
蹄脚座-加强尼龙
50
M8
80
21
0.086
LE-TJ-D50*10*50G
LE-TJ-D50*10*50G
蹄脚座-加强尼龙
50
M10
50
21
0.105
LE-TJ-D50*10*80G
LE-TJ-D50*10*80G
蹄脚座-加强尼龙
50
M10
80
21
0.130
LE-TJ-D60*8*80G
LE-TJ-D60*8*80G
蹄脚座-加强尼龙
60
M8
50
24
0.098
LE-TJ-D60*10*80G
LE-TJ-D60*10*80G
蹄脚座-加强尼龙
60
M10
80
24
0.145
LE-TJ-D60*12*100G
LE-TJ-D60*12*100G
蹄脚座-加强尼龙
60
M12
100
24
0.185
LE-TJ-D80*8*50G
LE-TJ-D80*8*50G
蹄脚座-加强尼龙
80
M8
50
22
0.156
LE-TJ-D80*10*100G
LE-TJ-D80*10*100G
蹄脚座-加强尼龙
80
M10
100
22
0.188
LE-TJ-D80*12*50G
LE-TJ-D80*12*50G
蹄脚座-加强尼龙
80
M12
50
22
0.190
LE-TJ-D80*12*100G
LE-TJ-D80*12*100G
蹄脚座-加强尼龙
80
M12
100
22
0.200
LE-TJ-D80*16*100G
LE-TJ-D80*16*100G
蹄脚座-加强尼龙
80
M16
100
22
0.350
LE-TJ-D100*16*100G
LE-TJ-D100*16*100G
蹄脚座-加强尼龙
100
M16
100
22
0.380
LE-TJ-D100*16*150G
LE-TJ-D100*16*150G
蹄脚座-加强尼龙
100
M16
150
22
0.480
LE-TJ-D100*20*100G
LE-TJ-D100*20*100G
蹄脚座-加强尼龙
100
M20
100
22
0.520
LE-TJ-D100*20*150G
LE-TJ-D100*20*150G
蹄脚座-加强尼龙
100
M20
150
22
0.495
LE-TJ-D100*20*200G
LE-TJ-D100*20*200G
蹄脚座-加强尼龙
100
M20
200
22
0.600
LE-TJ-D100*24*150G
LE-TJ-D100*24*150G
蹄脚座-加强尼龙
100
M24
150
22
0.667
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
重型金属固定蹄脚 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
端面连接板 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
福马轮 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
重型金属防滑固定蹄脚 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
复合脚轮 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
固定脚座 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
大角件 - 外连接件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
DIN 934 - Stahl 10, metrisches Feingewinde
Böllhoff
26.10.2021
角件 - 外连接件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
锌铝合金合页 - 门窗组件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
专用圆柱头螺栓 - 螺栓螺母系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
国标 滑块螺母 - 螺栓螺母系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
地脚支撑 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
弹片螺母块 - 螺栓螺母系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表