FG-方管 - 铝型材通用系列
专业铝型材制造者-朗乐
铝型材
铝型材通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/aluminium_profiles/raw_aluminium/fg-square-tube.prj},{NB=LE-FG-150X50X4-50},{MATERIAL=Aluminium 6063-T5},{JMGXJIX=8.09},{JMGXJIY=8.09},{A=150},{B=50},{T=4.00},{WEIGHT=3.7737},{LENGTH=50},{COLOUR=MIN},{COLOUR1=MIN},{S1=MIN},{SURFACE=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
CODE
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
LE-FG-20X10X2-50
LE-FG-20X10X2-50
FG-20X10X2
铝 6063-T5
20
10
2.00
0.2556
LE-FG-20X20X1.8-50
LE-FG-20X20X1.8-50
FG-20X20X1.8
铝 6063-T5
20
20
1.80
0.3222
LE-FG-22X22X1.2-50
LE-FG-22X22X1.2-50
FG-22X22X1.2
铝 6063-T5
22
22
1.20
0.2385
LE-FG-20X20X1.2-50
LE-FG-20X20X1.2-50
FG-20X20X1.2
铝 6063-T5
20
20
1.20
0.2187
LE-FG-30X25X3-50
LE-FG-30X25X3-50
FG-30X25X3
铝 6063-T5
30
25
3.00
0.5013
LE-FG-30X25X2-50
LE-FG-30X25X2-50
FG-30X25X2
铝 6063-T5
30
25
2.00
0.7227
LE-FG-30X30X2-50
LE-FG-30X30X2-50
FG-30X30X2
铝 6063-T5
30
30
2.00
0.1458
LE-FG-35X25X2-50
LE-FG-35X25X2-50
FG-35X25X2
铝 6063-T5
35
25
2.00
0.2439
LE-FG-30X30X3-50
LE-FG-30X30X3-50
FG-30X30X3
铝 6063-T5
30
30
3.00
0.7965
LE-FG-38X25X3-50
LE-FG-38X25X3-50
FG-38X25X3
铝 6063-T5
38
25
3.00
0.837
LE-FG-38X38X0.8-50
LE-FG-38X38X0.8-50
FG-38X38X0.8
铝 6063-T5
38
38
0.80
0.2898
LE-FG-38X25X1-50
LE-FG-38X25X1-50
FG-38X25X1
铝 6063-T5
38
25
1.00
0.2988
LE-FG-40X40X3.5-50
LE-FG-40X40X3.5-50
FG-40X40X3.5
铝 6063-T5
40
40
3.50
1.26
LE-FG-40X25X2-50
LE-FG-40X25X2-50
FG-40X25X2
铝 6063-T5
40
25
2.00
0.5994
LE-FG-50X25X3-50
LE-FG-50X25X3-50
FG-50X25X3
铝 6063-T5
50
25
3.00
1.017
LE-FG-40X30X2.2-50
LE-FG-40X30X2.2-50
FG-40X30X2.2
铝 6063-T5
40
30
2.20
0.7092
LE-FG-150X50X3-50
LE-FG-150X50X3-50
FG-150X50X3
铝 6063-T5
150
50
3.00
2.8494
LE-FG-50X50X2-50
LE-FG-50X50X2-50
FG-50X50X2
铝 6063-T5
50
50
2.00
0.936
LE-FG-140X25X1-50
LE-FG-140X25X1-50
FG-140X25X1
铝 6063-T5
140
25
1.00
0.792
LE-FG-60X25X3-50
LE-FG-60X25X3-50
FG-60X25X3
铝 6063-T5
60
25
3.00
1.1646
LE-FG-150X100X2-50
LE-FG-150X100X2-50
FG-150X100X2
铝 6063-T5
150
100
2.00
2.394
LE-FG-140X30X1-50
LE-FG-140X30X1-50
FG-140X30X1
铝 6063-T5
140
30
1.00
0.8163
LE-FG-150X30X1.5-50
LE-FG-150X30X1.5-50
FG-150X30X1.5
铝 6063-T5
150
30
1.50
1.296
LE-FG-150X50X4-50
LE-FG-150X50X4-50
FG-150X50X4
铝 6063-T5
150
50
4.00
3.7737
LE-FG-120X60X1.5-50
LE-FG-120X60X1.5-50
FG-120X60X1.5
铝 6063-T5
120
60
1.50
1.2996
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表