1701TAB - 转盘
利来链条
龙骨链
1701 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/1701_series/1701tab_turntable.prj},{NB=1701TAB Rotate Plate},{PN=1701TAB Rotate Plate},{REMARK1=With a dustproof ball bear, Model: 6005ZZ},{REMARK2=With double hole spring retainer ring},{REMARK3=Dustproof Cover with 4-M4* 12 ss screw},{REMARK4=Drive disk raw material: UHMWPE},{REMARK5=The drive rotate plate Min. Radius: 150mm.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
REMARK1
备注
ⁿ/ₐ
REMARK2
备注
ⁿ/ₐ
REMARK3
备注
ⁿ/ₐ
REMARK4
备注
ⁿ/ₐ
REMARK5
备注
ⁿ/ₐ
1701TAB Rotate Plate
1701TAB 转盘
配两个深沟球轴承,型号: 6005ZZ
带两个孔用弹性挡圈,型号:47
防尘盖带4-M4*12不锈钢沉头螺钉
转盘材质为:黑色超高分子量聚乙烯
转盘中心最小半径为: 150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表