lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN469-HK-TG-F-D - 手摇器DIN 469 Tg,带拉丝方孔
MÄDLER
驱动元件
控制单元
曲柄
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/kurbeln/handkurbel_din469_tg.prj},{NB=66902500},{ARTNR=66902500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gusseisen schwarz},{MAT=Kurbelkörper: Gusseisen, kunststoffbeschichtet, schwarz matt, Ballengriff: Stahl verzinkt},{AUSF=Form F: mit festem Ballengriff},{L=250},{S=22},{D=48},{H1=48},{H2=21},{H3=36},{BG=32},{GEW=1332},{D1=32},{D3=12},{D4G=20.0},{D6G=26.0},{L1G=95},{L2G=21.0},{L3G=10.50},{L4G=8.00},{SW=6},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L
l
[mm]
S
s - H11
[mm]
D
d
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
BG
球形手柄-Ø
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66900800
66900800
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
F型: 带固定的球形手柄
80
10
24
24
13
18
18
179
84879059
66901000
66901000
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
F型: 带固定的球形手柄
100
12
28
28
13
21
20
271
84879059
66901200
66901200
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
F型: 带固定的球形手柄
125
14
34
34
14
26
22
434
84879059
66901600
66901600
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
F型: 带固定的球形手柄
160
17
38
38
14
29
25
642
84879059
66902000
66902000
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
F型: 带固定的球形手柄
200
19
44
44
21
34
28
998
84879059
66902500
66902500
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
F型: 带固定的球形手柄
250
22
48
48
21
36
32
1332
84879059
66920800
66920800
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
形式D:带可转动的球形手柄
80
10
24
24
13
18
18
191
84879059
66921000
66921000
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
形式D:带可转动的球形手柄
100
12
28
28
13
21
20
285
84879059
66921200
66921200
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
形式D:带可转动的球形手柄
125
14
34
34
14
26
22
448
84879059
66921600
66921600
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
形式D:带可转动的球形手柄
160
17
38
38
14
29
25
652
84879059
66922000
66922000
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
形式D:带可转动的球形手柄
200
19
44
44
21
34
28
1021
84879059
66922500
66922500
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
形式D:带可转动的球形手柄
250
22
48
48
21
36
32
1340
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表