Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-IZK-M0.5-MS58 - 黄铜MS58制成的直齿内齿轮轮辋,模数0.5
MÄDLER
驱动元件
内齿轮轮辋
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/innenzahnkraenze/innenzahnkr_m0_5_ms58.prj},{NB=26145000},{ARTNR=26145000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing MS58 (2.0401)},{M=0.5},{Z=50},{B=4},{D=25.0},{DI=24.0},{DA=45},{GEW=37},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
D
d
[mm]
DI
DA
[mm]
DA
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
26144000
26144000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
0.5
40
4
20.0
19.0
36
23
84839089
26144500
26144500
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
0.5
45
4
22.5
21.5
40
28
84839089
26144800
26144800
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
0.5
48
4
24.0
23.0
40
27
84839089
26145000
26145000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
0.5
50
4
25.0
24.0
45
37
84839089
26146000
26146000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
0.5
60
4
30.0
29.0
50
42
84839089
26147000
26147000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
0.5
70
4
35.0
34.0
55
45
84839089
26148000
26148000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
0.5
80
4
40.0
39.0
60
52
84839089
26149000
26149000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
0.5
90
4
45.0
44.0
70
74
84839089
26141000
26141000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
0.5
100
4
50.0
49.0
70
63
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表