lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GESCHL-KLR-ALEL - 槽型夹持环,直径3mm-50mm,阳极氧化铝
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
夹持环,有槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/geschl_klemmring_alel.prj},{NB=62367120},{ARTNR=62367120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium eloxiert, Schraube Edelstahl A2-70},{D1=20},{D2=40},{R=46.4},{B=15},{SDIN912=M6 x 16},{GEW=34},{PPATH=geschl_klr_asmsbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R最大。
[mm]
B
b
[mm]
SDIN912
螺丝 DIN 912
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62367103
62367103
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
3
16
20.7
9
M3 x 8
4
84839089
62367104
62367104
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
4
16
20.7
9
M3 x 8
4
84839089
62367105
62367105
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
5
16
20.7
9
M3 x 8
4
84839089
62367106
62367106
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
6
16
20.7
9
M3 x 8
4
84839089
62367107
62367107
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
7
18
22.4
9
M3 x 8
5
84839089
62367108
62367108
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
8
18
22.4
9
M3 x 8
5
84839089
62367109
62367109
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
9
24
26.0
9
M3 x 8
8
84839089
62367110
62367110
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
10
24
26.0
9
M3 x 8
8
84839089
62367111
62367111
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
11
28
31.8
11
M4 x 12
14
84839089
62367112
62367112
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
12
28
31.8
11
M4 x 12
13
84839089
62367113
62367113
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
13
30
33.9
11
M4 x 12
15
84839089
62367114
62367114
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
14
30
33.9
11
M4 x 12
15
84839089
62367115
62367115
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
15
34
39.4
13
M5 x 14
23
84839089
62367116
62367116
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
16
34
39.4
13
M5 x 14
22
84839089
62367117
62367117
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
17
36
41.1
13
M5 x 14
25
84839089
62367118
62367118
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
18
36
41.1
13
M5 x 14
24
84839089
62367119
62367119
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
19
40
46.4
15
M6 x 16
35
84839089
62367120
62367120
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
20
40
46.4
15
M6 x 16
34
84839089
62367121
62367121
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
21
42
48.1
15
M6 x 16
37
84839089
62367122
62367122
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
22
42
48.1
15
M6 x 16
36
84839089
62367123
62367123
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
23
45
50.8
15
M6 x 16
42
84839089
62367124
62367124
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
24
45
50.8
15
M6 x 16
40
84839089
62367125
62367125
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
25
45
50.8
15
M6 x 16
40
84839089
62367126
62367126
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
26
48
53.5
15
M6 x 18
46
84839089
62367128
62367128
铝合金
阳极氧化铝,螺钉为不锈钢A2-70
28
48
53.5
15
M6 x 18
43
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表