Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-HEL-KPL-PU - 高弹性联轴器PU
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/hel_k_pu.prj},{NB=60399202_10},{ARTNR=60399202},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Polyester, Naben aus Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben aus Edelstahl },{HW=1) Max. Drehmoment bei max. Wellenverlagerung. Die Klammerwerte gelten bei einer Wellenverlagerung von 1º, 0,5mm radial und 2mm axial},{DM=1.8 (3)},{D1=10 (12.7)},{D1E=10},{D=48},{L=48},{D2=25},{H=12.7},{VW=15},{VR=3.2},{VA=7.5},{SG=M4},{GEW=92},{CTN=84836080},{DD1=10},{D1MAX=12.7},{TYP=2},{R=1.0},{AB=4.25},{H1=23.0},{H2=45.0},{SSG=4},{SSGL=4.5},{DDD1=2.5},{SW=2.0},{SWT=1.5},{ABE=1.5},{B1=26.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
DM
扭矩1)
[Nm]
D1
d1 +0.03 2) - 标准孔径。根据要求提供其他孔径。括号内的数值:最大可能的孔径。
[mm]
D
[mm]
L
长度L
[mm]
D2
轮毂-Ø d
[mm]
H
轮毂长度h
[mm]
VW
最大位移角
[Grad]
VR
最大径向位移
[mm]
VA
最大轴向位移
[mm]
SG
螺丝尺寸
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
R
[mm]
AB
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SSGL
[mm]
DDD1
[mm]
SW
[mm]
SWT
[mm]
ABE
[mm]
B1
[mm]
60399201
60399201
不锈钢
聚酯,轮毂由不锈钢1.4305(V2A)制成,螺丝...
1)最大。最大轴偏差时的扭矩。括号内的数值对轴的错...
0.5 (0.8)
6 (10)
27
27
18
7.9
10
2.6
4.5
M3
25
84836080
1
0.5
2.90
8.1
15.2
3.5
2.0
1.5
1.2
1.0
19.0
60399202
60399202
不锈钢
聚酯,轮毂由不锈钢1.4305(V2A)制成,螺丝...
1)最大。最大轴偏差时的扭矩。括号内的数值对轴的错...
1.8 (3)
10 (12.7)
48
48
25
12.7
15
3.2
7.5
M4
92
84836080
2
1.0
4.25
23.0
45.0
4.5
2.5
2.0
1.5
1.5
26.0
60399205
60399205
不锈钢
聚酯,轮毂由不锈钢1.4305(V2A)制成,螺丝...
1)最大。最大轴偏差时的扭矩。括号内的数值对轴的错...
5 (8)
12 ( 16)
54
55
29
16.0
15
3.2
8.5
M5
124
84836080
2
1.5
6.00
26.0
51.0
4.0
3.5
2.5
2.0
2.0
30.0
60399210
60399210
不锈钢
聚酯,轮毂由不锈钢1.4305(V2A)制成,螺丝...
1)最大。最大轴偏差时的扭矩。括号内的数值对轴的错...
10 (18)
14 (16)
56
56
29
16.0
15
3.2
11.0
M6
136
84836080
2
1.5
6.50
26.5
52.0
5.0
4.0
3.0
2.0
2.0
30.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表