lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-STL-UP - 轻型系列滚珠座UP,带偏心环,锌合金压铸件
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形浮动块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-stehlager/k-stl_up.prj},{NB=62571500},{ARTNR=62571500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss},{MAT=Gehäuse: Zink-Druckguss, Lagereinsatz: Wälzlagerstahl, Schmierung: Wälzlagerfett},{BEZ=UP 002},{D=15},{A=80},{B=16},{E=63},{G=7},{H=22},{S1=7.0},{W=43},{LU=18.5},{NU=4.5},{LTD=5.6},{LTS=2.5},{HW=Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.},{GEW=125},{CTN=84832000},{DG=42},{ADG=28.2},{D1=30.7},{D2=34.1},{AD2=9.0},{TA=2.7},{TYP=1},{PPATH=k_stl_up_ssup_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
E
e
[mm]
G
g
[mm]
H
h
[mm]
S1
s1
[mm]
W
w
[mm]
LU
璐
[mm]
NU
努
[mm]
LTD
轴承额定载荷* dyn. C - 最大径向载荷能力,轴向力=0
[kN]
LTS
轴承额定载荷*统计。C0 - 轴向力=0时的最大径向载荷能力
[kN]
HW
备注
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62571000
62571000
压铸锌
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UP 000
10
67
16
53
6
18
7.0
35
17.5
4.0
4.6
2.0
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
77
84832000
62571200
62571200
压铸锌
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UP 001
12
71
16
56
6
19
7.0
38
17.5
4.0
5.1
2.3
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
91
84832000
62571500
62571500
压铸锌
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UP 002
15
80
16
63
7
22
7.0
43
18.5
4.5
5.6
2.5
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
125
84832000
62571700
62571700
压铸锌
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UP 003
17
85
18
67
7
24
7.0
47
21.0
5.0
6.0
2.8
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
156
84832000
62572000
62572000
压铸锌
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UP 004
20
100
20
80
9
28
10.0
55
25.5
6.0
9.3
4.5
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
230
84832000
62572500
62572500
压铸锌
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UP 005
25
112
20
90
10
32
10.0
62
25.5
6.0
10.1
5.0
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
294
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表