Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-AP-BR-PL-SWA - 仪器脚轮,固定脚轮,带穿孔板,橡胶绷带 TPE,重型设计
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
仪器脚轮,重型,带板
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/apparaterollen_swa_platte/apparolle_swa_br.prj},{NB=77717100},{ARTNR=77717100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau. Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Bockkrolle mit Lochplatte, Radkörper mit Gummi-Bandage TPE, grau},{D=100},{B=30},{H=137.0},{D1=9},{P=95},{P1=70},{M=75},{N=45},{TK=80},{GEW=0.80},{CTN=87169090},{BS=3.00},{AP=5.0},{BP=55.0},{BP1=38.0},{R1=14.5},{HG=110.0},{LG=35.0},{PPATH=apparolle_swa_br_pl_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
D1
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77717100
77717100
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,胎面:热塑橡胶,灰色。轮子中心:...
固定脚轮,带穿孔板,轮体带橡胶绷带 TPE,灰色
100
30
137.0
9
95
70
75
45
80
0.80
87169090
77717125
77717125
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,胎面:热塑橡胶,灰色。轮子中心:...
固定脚轮,带穿孔板,轮体带橡胶绷带 TPE,灰色
125
31
162.5
9
95
70
75
45
100
0.85
87169090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表