lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LFR-712-AV-GL - 惰轮 712 AV 由铸铁制成,带单面法兰、滑动轴承
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
轮子
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/laufraeder/laufrad_712_av_gl.prj},{NB=77501200},{ARTNR=77501200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25, verzinkt},{AUSF=Laufrad 712 AV, Gleitlager},{B=125},{C=145},{H=46},{F=36},{G=52},{ND=45},{D=20 +0.2},{TK=1000},{GEW=2.7},{DD=20},{CTN=73251000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
B
ØB - 不带法兰盘的车轮直径
[mm]
C
ØC - 带法兰盘的车轮直径
[mm]
H
H - 带轮缘的车轮宽度
[mm]
F
F--运行表面
[mm]
G
G - 轮毂长度对称
[mm]
ND
ØND - Hub Ø
[mm]
D
ØD - 内孔
[mm]
TK
车轮载荷
[max. kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77500500
77500500
铸铁
灰铸铁GG25,镀锌
叶轮712 AV,滑动轴承
50
62
32
26
0
0
15 +0.2
400
0.6
73251000
77500700
77500700
铸铁
灰铸铁GG25,镀锌
叶轮712 AV,滑动轴承
75
100
40
30
47
40
20 +0.2
800
1.3
73251000
77501000
77501000
铸铁
灰铸铁GG25,镀锌
叶轮712 AV,滑动轴承
100
125
46
36
52
45
20 +0.2
1000
2.3
73251000
77501200
77501200
铸铁
灰铸铁GG25,镀锌
叶轮712 AV,滑动轴承
125
145
46
36
52
45
20 +0.2
1000
2.7
73251000
77501500
77501500
铸铁
灰铸铁GG25,镀锌
叶轮712 AV,滑动轴承
150
175
46
36
52
62
20 +0.2
1000
3.5
73251000
77501800
77501800
铸铁
灰铸铁GG25,镀锌
叶轮712 AV,滑动轴承
180
210
47
36
52
65
30 +0.2
1200
4.7
73251000
77502000
77502000
铸铁
灰铸铁GG25,镀锌
叶轮712 AV,滑动轴承
200
230
56
38
60
90
30 +0.2
1500
7.7
73251000
77502500
77502500
铸铁
灰铸铁GG25,镀锌
叶轮712 AV,滑动轴承
250
300
65
50
70
90
40 +0.2
2000
13.5
73251000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表