Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETRIEBEMOTOREN-RBM/I-GR250 - 250尺寸行走轮箱齿轮电机RBM/I
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
行走轮系统和齿轮电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/radbloecke_u_getriebemotoren/getriebemotoren_rbm-1_gr250.prj},{NB=48323446},{ARTNR=48323446},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium blau},{MAT=Gehäuse: Aluminium, blau lackiert (RAL 5009), Zahnräder: Schräg verzahnt, einsatzgehärtet, dauerfest, Motor: Drehstrom-Bremsmotor 400 V 50 Hz, polumschaltbar für zwei Fahrgeschwindigkeiten, Schmierung: Mineralisches Öl},{HW=Auswahltabellen für Radblockantriebe - siehe Katalogseite},{HW1=CAD-Modelle auf Anfrage.},{M=100A8/2},{P=1.20},{UE=49:1},{A=3.20},{GEW=66},{CTN=84834021},{MT=9},{RBG=250},{L=300},{HG=190},{W=750},{WA=672},{AC=196},{AG=133},{XG=12.0},{XK=27.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
HW1
备注
ⁿ/ₐ
M
电机型号
ⁿ/ₐ
P
功率* - 高速档的值
[kW]
UE
i = 传动比
ⁿ/ₐ
A
电流* - 高速档的值
[A]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
MT
尺寸表
ⁿ/ₐ
RBG
行走轮箱尺寸
ⁿ/ₐ
L
[mm]
HG
[mm]
W
[mm]
WA
[mm]
AC
[mm]
AG
[mm]
XG
XG - G型
[mm]
XK
XK - K型
[mm]
48323146
48323146
铝蓝色
外壳:铝, 漆蓝色 (RAL 5009),齿轮:伞...
行走轮箱选型表 - 见目录页
CAD-Modelle auf Anfrage.
63A8/2
0.25
156:1
0.95
29
84834021
5
250
253
160
641
563
140
103
30.0
45.0
48323246
48323246
铝蓝色
外壳:铝, 漆蓝色 (RAL 5009),齿轮:伞...
行走轮箱选型表 - 见目录页
CAD-Modelle auf Anfrage.
71A8/2
0.34
166:1
1.00
34
84834021
8
250
272
190
650
572
140
103
15.0
30.0
48323346
48323346
铝蓝色
外壳:铝, 漆蓝色 (RAL 5009),齿轮:伞...
行走轮箱选型表 - 见目录页
CAD-Modelle auf Anfrage.
90B8/2
0.80
48.3:1
2.30
47
84834021
7
250
281
160
741
663
196
133
12.0
27.0
48323446
48323446
铝蓝色
外壳:铝, 漆蓝色 (RAL 5009),齿轮:伞...
行走轮箱选型表 - 见目录页
CAD-Modelle auf Anfrage.
100A8/2
1.20
49:1
3.20
66
84834021
9
250
300
190
750
672
196
133
12.0
27.0
48323546
48323546
铝蓝色
外壳:铝, 漆蓝色 (RAL 5009),齿轮:伞...
行走轮箱选型表 - 见目录页
CAD-Modelle auf Anfrage.
100A8/2
1.20
25.3:1
3.20
55
84834021
7
250
281
160
741
663
196
133
12.0
27.0
48324146
48324146
铝蓝色
外壳:铝, 漆蓝色 (RAL 5009),齿轮:伞...
行走轮箱选型表 - 见目录页
CAD-Modelle auf Anfrage.
63A8/2
0.25
156:1
0.95
29
84834021
5
250
253
160
641
563
140
103
30.0
45.0
48324246
48324246
铝蓝色
外壳:铝, 漆蓝色 (RAL 5009),齿轮:伞...
行走轮箱选型表 - 见目录页
CAD-Modelle auf Anfrage.
71A8/2
0.34
166:1
1.00
34
84834021
8
250
272
190
650
572
140
103
15.0
30.0
48324346
48324346
铝蓝色
外壳:铝, 漆蓝色 (RAL 5009),齿轮:伞...
行走轮箱选型表 - 见目录页
CAD-Modelle auf Anfrage.
80A8/2
0.50
55.7:1
1.40
39
84834021
6
250
263
160
697
619
157
103
30.0
45.0
48324446
48324446
铝蓝色
外壳:铝, 漆蓝色 (RAL 5009),齿轮:伞...
行走轮箱选型表 - 见目录页
CAD-Modelle auf Anfrage.
90B8/2
0.80
55.7:1
2.30
58
84834021
9
250
300
190
750
672
196
133
12.0
27.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表