lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-SH-BR-K - 超重型运输脚轮,固定脚轮,带孔板,PU绷带
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_pu_super_h_bk.prj},{NB=77763125SH},{ARTNR=77763125SH},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahl, verzinkt. Radkörper: Gusseisen, verschraubt. Lauffläche: Guss-Polyurethan, orange. Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Super-Schwerlast-Bockrolle mit Lochplatte, Radkörper mit Guss-Polyurethan-Bandage, orange},{D=125},{B=50},{H=170},{A=0},{R=0.0},{DD=11},{P=138},{P1=110},{M=105},{M1=80},{N=0},{N1=0},{N2=75},{TK=550},{GEW=4.0},{CTN=83022000},{VERSION=3},{PPATH=transportr_pu_super_h_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77763100SH
77763100SH
多种材料产品
货叉:钢,镀锌。轮心:铸铁,螺栓连接。胎面:铸件聚...
超重型穿孔板固定脚轮,带聚氨酯浇注轮胎的轮体,橙色
100
50
145
11
138
110
105
80
0
0
75
400
3.1
83022000
77763125SH
77763125SH
多种材料产品
货叉:钢,镀锌。轮心:铸铁,螺栓连接。胎面:铸件聚...
超重型穿孔板固定脚轮,带聚氨酯浇注轮胎的轮体,橙色
125
50
170
11
138
110
105
80
0
0
75
550
4.0
83022000
77763150SH
77763150SH
多种材料产品
货叉:钢,镀锌。轮心:铸铁,螺栓连接。胎面:铸件聚...
超重型穿孔板固定脚轮,带聚氨酯浇注轮胎的轮体,橙色
150
50
195
11
138
110
105
80
0
0
75
800
4.8
83022000
77763200SH
77763200SH
多种材料产品
货叉:钢,镀锌。轮心:铸铁,螺栓连接。胎面:铸件聚...
超重型穿孔板固定脚轮,带聚氨酯浇注轮胎的轮体,橙色
200
50
245
11
138
110
105
80
0
0
75
1000
6.1
83022000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表