Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WS-X46-RF - 精密轴钢,经硬化和研磨,材料为不锈钢1.4043(X46Cr13)。
MÄDLER
驱动元件
线性技术
轴支撑和轴钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/wellenunterstuetzung_u_wellenstahl/prae-wellenst_rf_x46.prj},{NB=64799240},{ARTNR=64799240},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4034 (X46Cr13), gehärtet und geschliffen},{D=40h6},{L=1000},{HT=1.5},{GEW=9.864},{DD=40},{CTN=84831095}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
轴的直径d
[mm]
L
长度L
[mm]
HT
min. 硬度深度 DIN 13012
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64799206
64799206
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
6 h6
1000
0.4
0.222
84831095
64799208
64799208
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
8H6
1000
0.4
0.394
84831095
64799210
64799210
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
10 h6
1000
0.4
0.616
84831095
64799212
64799212
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
12 h6
1000
0.6
0.888
84831095
64799214
64799214
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
14 h6
1000
0.6
1.208
84831095
64799216
64799216
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
16 h6
1000
0.6
1.578
84831095
64799220
64799220
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
20 h6
1000
0.9
2.466
84831095
64799225
64799225
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
25 h6
1000
0.9
3.853
84831095
64799230
64799230
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
30 h6
1000
0.9
5.549
84831095
64799240
64799240
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
40h6
1000
1.5
9.864
84831095
64799250
64799250
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
50 h6
1000
1.5
15.413
84831095
64799308
64799308
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
8H6
2000
0.4
0.899
84831095
64799310
64799310
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
10 h6
2000
0.4
1.232
84831095
64799312
64799312
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
12 h6
2000
0.6
1.776
84831095
64799314
64799314
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
14 h6
2000
0.6
2.416
84831095
64799316
64799316
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
16 h6
2000
0.6
3.156
84831095
64799320
64799320
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
20 h6
2000
0.9
4.932
84831095
64799325
64799325
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
25 h6
2000
0.9
7.706
84831095
64799330
64799330
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
30 h6
2000
0.9
11.098
84831095
64799340
64799340
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
40h6
2000
1.5
11.098
84831095
64799350
64799350
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13), 淬火和研...
50 h6
2000
1.5
11.098
84831095
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表