lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6319-D-ST - 锥形杯DIN 6319,钢质光亮,D型
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
球形垫圈和锥形杯
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/kugelscheiben_kegelpfannen/kpf_din6319_st.prj},{NB=65551400},{ARTNR=65551400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet, Härtetiefe min. 0.2mm},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Form D},{D2=16.5},{D4=28.0},{D5=24.80},{H3=5.6},{H4=8.5},{FBD=M14},{F=53},{GEW=18.0},{BD=14},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4* - 球形垫圈到位后的总高度
[mm]
FBD
螺栓用
[g]
F
静态负载能力
[kN]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65550500
65550500
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格D
6.0
10.5
9.25
2.1
3.1
M5
6
1.2
84879059
65550600
65550600
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格D
7.1
12.0
11.00
2.8
4.2
M6
9
1.4
84879059
65550800
65550800
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格D
9.6
17.0
14.50
3.5
5.6
M8
17
3.8
84879059
65551000
65551000
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格D
12.0
21.0
18.50
4.2
6.5
M10
26
6.5
84879059
65551200
65551200
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格D
14.2
24.0
20.00
5.0
8.0
M12
38
10.6
84879059
65551400
65551400
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格D
16.5
28.0
24.80
5.6
8.5
M14
53
18.0
84879059
65551600
65551600
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格D
19.0
30.0
26.00
6.2
9.6
M16
73
18.7
84879059
65552000
65552000
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格D
23.2
36.0
31.00
7.5
11.7
M20
117
32.0
84879059
65552400
65552400
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格D
28.0
44.0
37.00
9.5
15.2
M24
168
63.0
84879059
65553000
65553000
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格D
35.0
56.0
49.00
12.0
19.2
M30
269
133.0
84879059
65553600
65553600
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格D
42.0
68.0
60.00
15.0
23.5
M36
394
236.0
84879059
65554000
65554000
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格D
49.0
78.0
70.00
18.0
29.0
M42
542
365.0
84879059
65554800
65554800
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格D
56.0
92.0
82.00
22.0
35.5
M48
714
641.0
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表