Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN508-MU-KUGEL-10 - 用于T型槽的DIN 508型螺母,带球头
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
符合DIN标准的T型槽的螺母和螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_fuer_t-nuten/mu_din508_m_kugel.prj},{NB=65511012K},{ARTNR=65511012K},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Vergütungsstahl schwarz, Festigkeitsklasse 10},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 508},{D=M10},{TN=12},{A=11.6},{E=18},{H=14.0},{K=7},{S=0.80},{GEW=22},{DD=10},{F=2.5},{KD=2.5},{AO=2.15},{AS=2.15},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
TN
用于T型槽
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
H
h
[mm]
K
k
[mm]
S
s ≈
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65510810K
65510810K
钢制
淬火和回火钢,黑色,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M8
10
9.6
15
12.0
6
0.65
14
73181900
65511012K
65511012K
钢制
淬火和回火钢,黑色,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M10
12
11.6
18
14.0
7
0.80
22
73181900
65511214K
65511214K
钢制
淬火和回火钢,黑色,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M12
14
13.6
22
16.0
8
0.90
34
73181900
65511618K
65511618K
钢制
淬火和回火钢,黑色,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M16
18
17.6
28
20.0
10
1.00
68
73181900
65512022K
65512022K
钢制
淬火和回火钢,黑色,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M20
22
21.6
35
28.0
14
1.60
155
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表