Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M0.3-MS58 - 黄铜MS58制成的正齿轮,一侧有轮毂,模数0.3
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
黄铜正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_messing/stirnzr_ms58_m_0_3.prj},{NB=26002200},{ARTNR=26002200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing Ms58 (2.0401)},{HW=Bis Zähnezahl 30 sind diese Räder über die Gesamtbreite verzahnt},{M=0.3},{Z=22},{B=5},{DA=7.2},{D=6.6},{NL=0},{ND=0},{BH7=2.0},{MD=0.49},{GEW=1.3},{R1=0.06},{OB=0.21},{UB=0.25},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Ncm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
26001000
26001000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
齿数最多为30,这些轮子在整个宽度上都是有齿的。
0.3
10
5
3.6
3.0
0
0
1.0
0.14
0.1
84839089
26001200
26001200
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
齿数最多为30,这些轮子在整个宽度上都是有齿的。
0.3
12
5
4.2
3.6
0
0
1.5
0.18
0.2
84839089
26001400
26001400
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
齿数最多为30,这些轮子在整个宽度上都是有齿的。
0.3
14
5
4.8
4.2
0
0
2.0
0.23
0.4
84839089
26001500
26001500
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
齿数最多为30,这些轮子在整个宽度上都是有齿的。
0.3
15
5
5.1
4.5
0
0
2.0
0.25
0.5
84839089
26001600
26001600
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
齿数最多为30,这些轮子在整个宽度上都是有齿的。
0.3
16
5
5.4
4.8
0
0
2.0
0.27
0.6
84839089
26001800
26001800
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
齿数最多为30,这些轮子在整个宽度上都是有齿的。
0.3
18
5
6.0
5.4
0
0
2.0
0.36
0.8
84839089
26002000
26002000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
齿数最多为30,这些轮子在整个宽度上都是有齿的。
0.3
20
5
6.6
6.0
0
0
2.0
0.40
1.0
84839089
26002200
26002200
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
齿数最多为30,这些轮子在整个宽度上都是有齿的。
0.3
22
5
7.2
6.6
0
0
2.0
0.49
1.3
84839089
26002400
26002400
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
齿数最多为30,这些轮子在整个宽度上都是有齿的。
0.3
24
5
7.8
7.2
0
0
2.0
0.60
1.4
84839089
26002500
26002500
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
齿数最多为30,这些轮子在整个宽度上都是有齿的。
0.3
25
5
8.1
7.5
0
0
2.0
0.65
1.6
84839089
26003000
26003000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
齿数最多为30,这些轮子在整个宽度上都是有齿的。
0.3
30
5
9.6
9.0
0
0
2.0
1.00
2.3
84839089
26004000
26004000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
-
0.3
40
2
12.6
12.0
3
10
3.0
1.85
3.5
84839089
26005000
26005000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
-
0.3
50
2
15.6
15.0
5
10
3.0
3.00
5.7
84839089
26006000
26006000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
-
0.3
60
2
18.6
18.0
5
10
3.0
4.50
6.9
84839089
26008000
26008000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
-
0.3
80
2
24.6
24.0
5
15
3.0
8.50
14.7
84839089
26010000
26010000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
-
0.3
100
2
30.6
30.0
5
15
3.0
14.00
18.5
84839089
26012000
26012000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
-
0.3
120
2
36.6
36.0
5
15
3.0
21.00
23.7
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表