lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M1.5-POM-WS - 白色POM正齿轮,一侧有轮毂,模数1.5,齿宽15mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
正齿轮POM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_pom/stzr_pom_m_1_5.prj},{NB=29503600},{ARTNR=29503600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=POM weiß},{M=1.5},{Z=36},{B=15},{DA=57.0},{D=54.0},{NL=10},{ND=30},{BJS10=10},{MD=4.33},{GEW=54.5},{CTN=84839089},{R2=0.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
B - JS10
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
29501000
29501000
白色塑料
POM白
1.5
10
15
18.0
15.0
10
12
6
0.30
4.0
84839089
29501200
29501200
白色塑料
POM白
1.5
12
15
21.0
18.0
10
18
8
0.42
6.6
84839089
29501300
29501300
白色塑料
POM白
1.5
13
15
22.5
19.5
10
18
8
0.48
7.6
84839089
29501400
29501400
白色塑料
POM白
1.5
14
15
24.0
21.0
10
18
8
0.55
8.6
84839089
29501500
29501500
白色塑料
POM白
1.5
15
15
25.5
22.5
10
18
8
0.63
9.7
84839089
29501600
29501600
白色塑料
POM白
1.5
16
15
27.0
24.0
10
20
10
0.70
10.7
84839089
29501800
29501800
白色塑料
POM白
1.5
18
15
30.0
27.0
10
20
10
0.82
13.4
84839089
29502000
29502000
白色塑料
POM白
1.5
20
15
33.0
30.0
10
25
10
1.06
18.5
84839089
29502200
29502200
白色塑料
POM白
1.5
22
15
36.0
33.0
10
25
10
1.34
21.6
84839089
29502400
29502400
白色塑料
POM白
1.5
24
15
39.0
36.0
10
25
10
1.65
25.0
84839089
29502500
29502500
白色塑料
POM白
1.5
25
15
40.5
37.5
10
25
10
1.82
26.7
84839089
29502800
29502800
白色塑料
POM白
1.5
28
15
45.0
42.0
10
25
10
2.38
32.7
84839089
29503000
29503000
白色塑料
POM白
1.5
30
15
48.0
45.0
10
30
10
2.81
40.1
84839089
29503200
29503200
白色塑料
POM白
1.5
32
15
51.0
48.0
10
30
10
3.28
44.5
84839089
29503500
29503500
白色塑料
POM白
1.5
35
15
55.5
52.5
10
30
10
4.05
51.9
84839089
29503600
29503600
白色塑料
POM白
1.5
36
15
57.0
54.0
10
30
10
4.33
54.5
84839089
29503800
29503800
白色塑料
POM白
1.5
38
15
60.0
57.0
10
30
10
4.93
59.7
84839089
29504000
29504000
白色塑料
POM白
1.5
40
15
63.0
60.0
10
30
10
5.57
65.8
84839089
29504200
29504200
白色塑料
POM白
1.5
42
15
66.0
63.0
10
35
10
6.25
75.4
84839089
29504500
29504500
白色塑料
POM白
1.5
45
15
70.5
67.5
10
35
10
7.36
85.4
84839089
29504800
29504800
白色塑料
POM白
1.5
48
15
75.0
72.0
10
35
10
7.92
96.1
84839089
29505000
29505000
白色塑料
POM白
1.5
50
15
78.0
75.0
10
35
10
8.28
102.0
84839089
29505500
29505500
白色塑料
POM白
1.5
55
15
85.5
82.5
10
35
10
9.17
122.0
84839089
29506000
29506000
白色塑料
POM白
1.5
60
15
93.0
90.0
10
40
10
10.10
147.0
84839089
29506500
29506500
白色塑料
POM白
1.5
65
15
100.5
97.5
10
40
10
10.90
171.0
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表