lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRG-UKD-DG - 双层万向节UKD由塑料制成,材料为聚甲醛/黄铜
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
双层万向节
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/doppel-wellengelenke/doppel_kreuzgelenk_ukd.prj},{NB=63033600},{ARTNR=63033600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Naben: Polyacetal (schwarz), Metallkappen / Kreuzstücke: Messing, Gewindestifte: Stahl, schwarz},{D1=5},{D2=9.50},{D4=11.1},{L1=13.1},{L3=50.8},{L4=13.2},{AZS=2},{DM=0.16},{GEW=11.1},{L2=37.6},{LL4=22.0},{LLL4=19.6},{L8=11.4},{L9=12.80},{B1=5.3},{R1=2.00},{B2=5.75},{R2=1.15},{BM=4.60},{K=9.50},{D3=2.00},{VK1=5.50},{VK2=5.00},{BVK=3.20},{KA=5.0},{DD=3},{L=3.0},{DZMIN=1.15},{DZMAX=1.4},{S=1.5},{T=1.2},{DD3=2.39},{G=120},{AGW=2.30},{D5=5.75},{D6=2.00},{TMIN=0.00},{AB=0.75},{DDD3=2.46},{TN=mittelstk_ukd_9.5_5},{PPATH=doppel-kreuzgek_ukd_sbl.prj},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1 +0.03
[mm]
D2
d2
[mm]
D4
d4
[mm]
L1
l1
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
AZS
螺丝钉的数量
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63033100
63033100
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/交叉件。黄铜,固定螺...
3
6.35
7.1
9.3
35.3
8.1
1
0.08
3.5
84836080
63033400
63033400
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/交叉件。黄铜,固定螺...
3
9.50
11.1
13.1
50.8
13.2
2
0.16
11.1
84836080
63033500
63033500
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/交叉件。黄铜,固定螺...
4
9.50
11.1
13.1
50.8
13.2
2
0.16
11.1
84836080
63033600
63033600
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/交叉件。黄铜,固定螺...
5
9.50
11.1
13.1
50.8
13.2
2
0.16
11.1
84836080
63033900
63033900
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/交叉件。黄铜,固定螺...
4
12.70
14.3
15.7
62.1
15.9
2
0.59
21.6
84836080
63034000
63034000
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/交叉件。黄铜,固定螺...
6
12.70
14.3
15.7
62.1
15.9
2
0.59
21.6
84836080
63034300
63034300
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/交叉件。黄铜,固定螺...
6
15.80
17.5
22.3
89.8
22.2
2
1.30
42.4
84836080
63034400
63034400
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/交叉件。黄铜,固定螺...
8
15.80
17.5
22.3
89.8
22.2
2
1.30
42.4
84836080
63034500
63034500
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/交叉件。黄铜,固定螺...
10
15.80
17.5
22.3
89.8
22.2
2
1.30
42.4
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表