lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
KLPL-ZOLL-PR-AL - 用于齿形皮带的夹板,英寸型材,材料为铝
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带轮的夹板
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/klemmplatten_f_zahnriemen/klpl_zoll-profil.prj},{NB=18279900},{ARTNR=18279900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{PR=L},{P=9.525},{RBZ=0.75},{RBM=19.10},{F=8},{D=9.0},{L=76.6},{B=45.00},{H=15},{R=5.0},{GEW=125},{ZL=3.05},{ZH=2.67},{ZS=20},{R1=1.17},{R2=1.19},{CTN=84835080},{TEXT=Klemmplatte},{RBZZ=075}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
P
[mm]
RBZ
皮带宽度英寸
[Zoll]
RBM
皮带宽度 毫米
[mm]
F
[mm]
D
d
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18069900
18069900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 025 XL - 42.5 x 25.5 ...
XL
5.080
0.25
6.35
6
5.5
42.5
25.50
8
3.5
20
84835080
18089900
18089900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 037 XL - 42.5 x 28.5 ...
XL
5.080
0.37
9.53
6
5.5
42.5
28.50
8
3.5
23
84835080
18269900
18269900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 050 L - 76.6 x 39 x 1...
L
9.525
0.50
12.70
8
9.0
76.6
39.00
15
5.0
108
84835080
18279900
18279900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 075 L - 76.6 x 45 x 1...
L
9.525
0.75
19.10
8
9.0
76.6
45.00
15
5.0
125
84835080
18289900
18289900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 100 L - 76.6 x 51.5 x...
L
9.525
1.00
25.40
8
9.0
76.6
51.50
15
5.0
143
84835080
18459900
18459900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 075 H - 106.9 x 51 x ...
H
12.700
0.75
19.10
10
11.0
106.9
51.00
22
9.0
295
84835080
18469900
18469900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 100 H - 106.9 x 57.5 ...
H
12.700
1.00
25.40
10
11.0
106.9
57.50
22
9.0
330
84835080
18479900
18479900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 150 H - 106.9 x 70 x ...
H
12.700
1.50
38.10
10
11.0
106.9
70.00
22
9.0
385
84835080
18489900
18489900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 200 H - 106.9 x 83 x ...
H
12.700
2.00
50.80
10
11.0
106.9
83.00
22
9.0
456
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表