Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SP-ROLLE-SPE-MON - 安装有张紧元件的张紧滑轮
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
张力滑轮和张力元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/spannrollen_und_spannelemente/sp-rolle_m_spe_mont.prj},{NB=14087400montiert},{ARTNR=14087400montiert},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Rolle: Kunststoff, Kugellager: Wälzlagerstahl, Metallteile: Stahl verzinkt, Spannelement: Gehäuse aus Sintermetall, Hebelarm aus St52, Schraube: Stahl verzinkt},{A=40},{ARTNR1=14080100},{B=45},{C=6},{D=16},{E=7},{F=M10},{GEW=0.57},{PPATH=sp-rolle_m_spe_mont_sbl.prj},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
[mm]
ARTNR1
产品编号:合适的夹持元件
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E最大。
[mm]
F
[mm]
GEW
重量
[kg]
14087200montiert
14087200montiert
多种材料产品
滚子:塑料PA6,滚珠轴承:滚珠轴承钢,金属部件:...
30
14080000
35
2
14
5
M8
0.28
14087400montiert
14087400montiert
多种材料产品
滚子:塑料,球轴承:滚动轴承钢,金属部件:镀锌钢,...
40
14080100
45
6
16
7
M10
0.57
14087600montiert
14087600montiert
多种材料产品
滚子:塑料,球轴承:滚动轴承钢,金属部件:镀锌钢,...
60
14080300
60
8
17
8
M12
2.21
14087800montiert
14087800montiert
多种材料产品
滚子:塑料,滚珠轴承:滚珠轴承钢,金属部件:镀锌钢...
80
14080400
90
8
25
10
M20
4.70
14087900montiert
14087900montiert
多种材料产品
滚子:塑料,滚珠轴承:滚珠轴承钢,金属部件:镀锌钢...
90
14080400
135
10
27
12
M20
5.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表