lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-8M-BR20-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-8M,齿形带宽度20mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
齿形皮带轮廓 HTD
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_htd/zr_htd-pr_8m_20mm.prj},{NB=17512400},{ARTNR=17512400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet},{PR=8M},{RB=20},{WL=1040},{ZZ=130},{GEW=133.12},{T=8},{HS=6.0},{HT=3.38},{ZB=5.35},{R1=0.8},{R2=2.57},{CTN=40103900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
WL
有效长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17510500
17510500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
480 8M 20
8M
20
480
60
61.44
40103900
17510700
17510700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
560 8M 20
8M
20
560
70
71.68
40103900
17510900
17510900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
600 8M 20
8M
20
600
75
76.80
40103900
17511100
17511100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
640 8M 20
8M
20
640
80
81.92
40103900
17511200
17511200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
656 8M 20
8M
20
656
82
83.97
40103900
17511400
17511400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
720 8M 20
8M
20
720
90
92.16
40103900
17511700
17511700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
800 8M 20
8M
20
800
100
102.40
40103900
17511900
17511900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
880 8M 20
8M
20
880
110
112.64
40103900
17512100
17512100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
960 8M 20
8M
20
960
120
122.88
40103900
17512400
17512400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1040 8M 20
8M
20
1040
130
133.12
40103900
17512600
17512600
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1120 8M 20
8M
20
1120
140
143.36
40103900
17512800
17512800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1200 8M 20
8M
20
1200
150
153.60
40103900
17513000
17513000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1280 8M 20
8M
20
1280
160
163.84
40103900
17513200
17513200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1360 8M 20
8M
20
1360
170
174.08
40103900
17513400
17513400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1440 8M 20
8M
20
1440
180
184.32
40103900
17513700
17513700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1600 8M 20
8M
20
1600
200
204.80
40103900
17514000
17514000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1760 8M 20
8M
20
1760
220
225.28
40103900
17514200
17514200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1800 8M 20
8M
20
1800
225
230.40
40103900
17514400
17514400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2000 8M 20
8M
20
2000
250
256.00
40103900
17514800
17514800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2400 8M 20
8M
20
2400
300
307.20
40103900
17515200
17515200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2800 8M 20
8M
20
2800
350
358.40
40103900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表