Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-T10-BR40-AL - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度40毫米,材料为铝。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_al_br_40.prj},{NB=16412400},{ARTNR=16412400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=55 T10/24-2},{ZRB=40},{Z=24},{AUSF=1F},{AZ=74.53},{AB=83},{D=76.39},{ND=58},{B1=45},{L=55},{B=12},{GEW=548},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{BB=1.5},{KD=76.5},{ID=64.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16411000
16411000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/10-2
40
10
1F
29.97
36
31.83
22
45
55
8
83
84835080
16411100
16411100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/11-2
40
11
1F
33.15
38
35.01
25
45
55
8
106
84835080
16411200
16411200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/12-2
40
12
1F
36.34
42
38.20
28
45
55
8
151
84835080
16411300
16411300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/13-2
40
13
1F
39.52
44
41.38
28
45
55
8
153
84835080
16411400
16411400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/14-2
40
14
1F
42.70
48
44.56
32
45
55
8
196
84835080
16411500
16411500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/15-2
40
15
1F
45.89
51
47.75
32
45
55
8
228
84835080
16411600
16411600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/16-2
40
16
1F
49.07
54
50.93
35
45
55
8
244
84835080
16411700
16411700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/17-2
40
17
1F
52.52
57
54.11
35
45
55
8
274
84835080
16411800
16411800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/18-2
40
18
1F
55.44
60
57.30
40
45
55
10
276
84835080
16411900
16411900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/19-2
40
19
1F
58.62
66
60.48
44
45
55
10
333
84835080
16412000
16412000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/20-2
40
20
1F
61.80
66
63.66
46
45
55
12
364
84835080
16412200
16412200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/22-2
40
22
1F
68.17
75
70.03
52
45
55
12
443
84835080
16412400
16412400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/24-2
40
24
1F
74.53
83
76.39
58
45
55
12
548
84835080
16412500
16412500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/25-2
40
25
1F
77.72
83
79.58
60
45
55
12
638
84835080
16412600
16412600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/26-2
40
26
1F
80.90
87
82.76
60
45
55
12
643
84835080
16412700
16412700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/27-2
40
27
1F
84.08
91
85.94
60
45
55
12
664
84835080
16412800
16412800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/28-2
40
28
1F
87.27
93
89.13
60
45
55
12
740
84835080
16413000
16413000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/30-2
40
30
1F
93.63
97
95.49
60
45
55
12
840
84835080
16413200
16413200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/32-2
40
32
1F
100.00
106
101.86
65
45
55
12
987
84835080
16413600
16413600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/36-2
40
36
1F
112.46
119
114.59
70
45
55
16
1245
84835080
16414000
16414000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
55 T10/40-2
40
40
1F
125.46
131
127.32
80
45
55
16
1575
84835080
16414400
16414400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
55 T10/44-2
40
44
2
138.20
0
140.06
88
45
55
16
1870
84835080
16414800
16414800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
55 T10/48-0
40
48
2
150.93
0
152.79
95
45
55
16
2345
84835080
16416000
16416000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
55 T10/60-0
40
60
2
189.13
0
190.99
110
45
55
16
3660
84835080
16417200
16417200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
55 T10/72-0
40
72
2
227.32
0
229.18
140
45
55
16
5340
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表