Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZST-SV-M3-B30-ST-QT - 钢制齿条,螺旋齿,经淬火和回火,铣齿,模块3
MÄDLER
驱动元件
齿条和小齿轮
带螺旋齿的齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/schraegverzahnt/zst_sv_vg_vzgf_m3.prj},{NB=25360911},{ARTNR=25360911},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl mit ca. 900 N/mm² Zugfestigkeit, vergütet},{HW=* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für Zähnezahl 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.},{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{SR=schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42\"},{AUSF=mit Bohrungen},{M=3},{L1=2000},{L2=10.6},{Z=200},{B=30},{HK=29},{H0=26},{F=2},{A=62.5},{L=125},{AB=16},{H=9},{D1=10},{D2=15},{T=9},{A1=35.0},{LL1=1930.0},{D3=7.7},{GTF=0.046},{FU=4500},{GEW=12.20},{TYP=1},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
FLM
版本组装
ⁿ/ₐ
SR
斜齿系统的方向
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
HK
hk
[mm]
H0
h0
[mm]
F
f
[mm]
A
a
[mm]
L
l
[mm]
AB
孔的数量
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
T
t
[mm]
A1
a1
[mm]
LL1
l1
[mm]
D3
d3
[mm]
GTF
GTf / 300 1) - 见目录页
[mm]
FU
傅*
[N]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
25360311
25360311
钢制
经特殊处理的高质量光亮钢,抗拉强度约为900N/m...
* 齿上的圆周力,根据齿数20确定。 对于较小的齿...
切成长度以便连续安装
斜齿状,右升19º31'42"
有孔
3
500
10.6
50
30
29
26
2
62.5
125
4
9
10
15
9
35.0
430.0
7.7
0.046
4500
3.00
84839089
25360511
25360511
钢制
经特殊处理的高质量光亮钢,抗拉强度约为900N/m...
* 齿上的圆周力,根据齿数20确定。 对于较小的齿...
切成长度以便连续安装
斜齿状,右升19º31'42"
有孔
3
1000
10.6
100
30
29
26
2
62.5
125
8
9
10
15
9
35.0
930.0
7.7
0.046
4500
6.10
84839089
25360911
25360911
钢制
经特殊处理的高质量光亮钢,抗拉强度约为900N/m...
* 齿上的圆周力,根据齿数20确定。 对于较小的齿...
切成长度以便连续安装
斜齿状,右升19º31'42"
有孔
3
2000
10.6
200
30
29
26
2
62.5
125
16
9
10
15
9
35.0
1930.0
7.7
0.046
4500
12.20
84839089
25360310
25360310
钢制
经特殊处理的高质量光亮钢,抗拉强度约为900N/m...
* 齿上的圆周力,根据齿数20确定。 对于较小的齿...
切成长度以便连续安装
斜齿状,右升19º31'42"
无孔
3
500
10.6
50
30
29
26
2
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.046
4500
3.00
84839089
25360510
25360510
钢制
经特殊处理的高质量光亮钢,抗拉强度约为900N/m...
* 齿上的圆周力,根据齿数20确定。 对于较小的齿...
切成长度以便连续安装
斜齿状,右升19º31'42"
无孔
3
1000
10.6
100
30
29
26
2
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.046
4500
6.10
84839089
25360910
25360910
钢制
经特殊处理的高质量光亮钢,抗拉强度约为900N/m...
* 齿上的圆周力,根据齿数20确定。 对于较小的齿...
切成长度以便连续安装
斜齿状,右升19º31'42"
无孔
3
2000
10.6
200
30
29
26
2
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.046
4500
12.20
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表