MSSFQ/MRSFQ Q8 - MSSFQ/MRSFQ – Helical teeth
Melucci
Racks and pinion gears MTECH
Racks MTECH
Straight teeth
Powered by
CAD模型選擇
{melucci/rack_pinions/kh/denti_dritti/ssfq_rsfq_q8.prj},{NB=MSSFQ 080508},{CODEX=080508},{QU=Din 8e27},{AD=Dritti 0°},{AP=20°},{MAT=C45E},{DU=15-20 HRC},{FIND=Di utensile},{FINF=Di utensile},{TT=Bonifica},{MOD=8.0},{Z=20},{L=502.64},{A=79},{B=79},{B0=71.0},{C=62.83},{D=125.66},{NF=4},{B1=25},{G1=22},{G2=33.0},{F=21},{C0=26.6},{E=449.50},{G3=19.7},{CHAMFER=2.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
Order code
ⁿ/ₐ
QU
Quality
ⁿ/ₐ
AD
Tooth angle
ⁿ/ₐ
AP
Pressure angle
ⁿ/ₐ
DU
Hardness
ⁿ/ₐ
FIND
Teeth finishing
ⁿ/ₐ
FINF
Faces finishing
ⁿ/ₐ
TT
Trattamento termico
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B0
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
NF
N° of holes
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
F
[mm]
C0
[mm]
E
[mm]
G3
[mm]
MSSFQ 1.50508.
MSSFQ 1.50508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
1.5
106
499.51
17
17
15.5
62.44
124.88
4
8
6
9.5
7
29.0
441.50
5.7
MSSFQ 1.51008.
MSSFQ 1.51008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
1.5
212
999.03
17
17
15.5
62.44
124.88
8
8
6
9.5
7
29.0
941.00
5.7
MSSFQ 020508.
MSSFQ 020508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
2.0
80
502.64
24
24
22.0
62.83
125.66
4
8
7
11.0
7
31.3
440.10
5.7
MSSFQ 021008.
MSSFQ 021008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
2.0
160
1005.28
24
24
22.0
62.83
125.66
8
8
7
11.0
7
31.3
942.70
5.7
MSSFQ 021508.
MSSFQ 021508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
2.0
240
1507.97
24
24
22.0
62.83
125.66
12
8
7
11.0
7
31.3
942.70
5.7
MSSFQ 022008.
MSSFQ 022008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
2.0
320
2010.62
24
24
22.0
62.83
125.66
16
8
7
11.0
7
31.3
1948.00
5.7
MSSFQ 030508.
MSSFQ 030508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
3.0
54
508.95
29
29
26.0
63.62
127.23
4
9
10
15.0
9
34.4
440.10
7.7
MSSFQ 031008.
MSSFQ 031008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
3.0
108
1017.90
29
29
26.0
63.62
127.23
8
9
10
15.0
9
34.4
949.10
7.7
MSSFQ 031508.
MSSFQ 031508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
3.0
162
1526.82
29
29
26.0
63.62
127.23
12
9
10
15.0
9
34.4
949.10
7.7
MSSFQ 032008.
MSSFQ 032008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
3.0
216
2035.75
29
29
26.0
63.62
127.23
16
9
10
15.0
9
34.4
1967.00
7.7
MSSFQ 040508.
MSSFQ 040508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
4.0
40
502.64
39
39
35.0
62.83
125.66
4
12
10
15.0
9
37.5
427.70
7.7
MSSFQ 041008.
MSSFQ 041008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
4.0
80
1005.28
39
39
35.0
62.83
125.66
8
12
10
15.0
9
37.5
930.30
7.7
MSSFQ 041508.
MSSFQ 041508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
4.0
120
1507.90
39
39
35.0
62.83
125.66
12
12
10
15.0
9
37.5
1432.90
7.7
MSSFQ 042008.
MSSFQ 042008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
4.0
160
2010.62
39
39
35.0
62.83
125.66
16
12
10
15.0
9
37.5
1935.60
7.7
MSSFQ 050508.
MSSFQ 050508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
5.0
32
502.65
49
39
34.0
62.83
125.66
4
12
14
20.0
13
30.1
442.40
11.7
MSSFQ 051008.
MSSFQ 051008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
5.0
64
1005.31
49
39
34.0
62.83
125.66
8
12
14
20.0
13
30.1
945.00
11.7
MSSFQ 060508.
MSSFQ 060508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
6.0
27
508.95
59
49
43.0
63.62
127.23
4
16
18
26.0
17
31.4
446.10
15.7
MSSFQ 061008.
MSSFQ 061008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
6.0
54
1017.90
59
49
43.0
63.62
127.23
8
16
18
26.0
17
31.4
955.00
15.7
MSSFQ 080508.
MSSFQ 080508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
8.0
20
502.64
79
79
71.0
62.83
125.66
4
25
22
33.0
21
26.6
449.50
19.7
MSSFQ 081008.
MSSFQ 081008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
8.0
40
1005.28
79
79
71.0
62.83
125.66
8
25
22
33.0
21
26.6
952.00
19.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表