MSHFQ/MRHFQ Q8 - MSHFQ/MRHFQ – Helical teeth
Melucci
Racks and pinion gears MTECH
Racks MTECH
Helical teeth
Powered by
CAD模型選擇
{melucci/rack_pinions/kh/denti_elicoidali/shfq_rhfq_q8.prj},{NB=MSHGH 080508},{CODEX=080508},{QU=Din 8e27},{AD=Elicoidale destra 19° 31’ 42’’},{AP=20°},{MAT=C45E},{DU=15-20 HRC},{FIND=Di utensile},{FINF=Di utensile},{TT=Bonifica},{MOD=8.0},{Z=18},{L=480.00},{L2=28.00},{A=79},{B=79},{B0=71.0},{C=60.00},{D=120},{NF=4},{B1=25},{G1=22},{G2=33.0},{F=21},{C0=120.0},{E=240.00},{G3=17.7},{CHAMFER=1.75}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
Order code
ⁿ/ₐ
QU
Quality
ⁿ/ₐ
AD
Tooth angle
ⁿ/ₐ
AP
Pressure angle
ⁿ/ₐ
DU
Hardness
ⁿ/ₐ
FIND
Teeth finishing
ⁿ/ₐ
FINF
Faces finishing
ⁿ/ₐ
TT
Trattamento termico
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B0
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
NF
N° of holes
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
F
[mm]
C0
[mm]
E
[mm]
G3
[mm]
MSHGH 1.50508.
MSHGH 1.50508
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
1.5
100
500.00
6.00
17
17
15.5
62.50
125
4
8
6
9.5
7
31.7
436.60
5.7
MSHGH 1.51008.
MSHGH 1.51008
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
1.5
200
1000.00
6.00
17
17
15.5
62.50
125
8
8
6
9.5
7
31.7
936.60
5.7
MSHGH 020508.
MSHGH 020508
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
2.0
75
500.00
8.90
24
24
22.0
62.50
125
4
8
7
11.0
7
31.7
436.60
5.7
MSHGH 021008.
MSHGH 021008
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
2.0
150
1000.00
8.90
24
24
22.0
62.50
125
8
8
7
11.0
7
31.7
936.60
5.7
MSHGH 021508.
MSHGH 021508
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
2.0
225
1500.00
8.90
24
24
22.0
62.50
125
12
8
7
11.0
7
31.7
1436.60
5.7
MSHGH 022008.
MSHGH 022008
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
2.0
300
2000.00
8.90
24
24
22.0
62.50
125
16
8
7
11.0
7
31.7
1936.60
5.7
MSHGH 030508.
MSHGH 030508
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
3.0
50
500.00
10.60
30
29
26.0
62.50
125
4
9
10
15.0
9
35.0
430.00
7.7
MSHGH 031008.
MSHGH 031008
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
3.0
100
1000.00
10.60
30
29
26.0
62.50
125
8
9
10
15.0
9
35.0
930.00
7.7
MSHGH 031508.
MSHGH 031508
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
3.0
150
1500.00
10.60
30
29
26.0
62.50
125
12
9
10
15.0
9
35.0
1430.00
7.7
MSHGH 032008.
MSHGH 032008
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
3.0
200
2000.00
10.60
30
29
26.0
62.50
125
16
9
10
15.0
9
35.0
1930.00
7.7
MSHGH 040508.
MSHGH 040508
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
4.0
38
506.67
14.20
40
39
35.0
62.50
125
4
12
10
15.0
9
33.3
433.00
7.7
MSHGH 041008.
MSHGH 041008
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
4.0
75
1000.00
14.20
40
39
35.0
62.50
125
8
12
10
15.0
9
33.3
933.40
7.7
MSHGH 041508.
MSHGH 041508
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
4.0
113
1506.67
14.20
40
39
35.0
62.50
125
12
12
10
15.0
9
33.3
1440.10
7.7
MSHGH 042008.
MSHGH 042008
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
4.0
150
2000.00
14.20
40
39
35.0
62.50
125
16
12
10
15.0
9
33.3
1933.40
7.7
MSHGH 050508.
MSHGH 050508
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
5.0
30
500.00
17.70
50
39
34.0
62.50
125
4
12
14
20.0
13
37.5
425.00
11.7
MSHGH 051008.
MSHGH 051008
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
5.0
60
1000.00
17.70
50
39
34.0
62.50
125
8
12
14
20.0
13
37.5
925.00
11.7
MSHGH 060508.
MSHGH 060508
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
6.0
25
500.00
20.90
59
49
43.0
62.50
125
4
16
18
26.0
17
37.5
425.00
15.7
MSHGH 061008.
MSHGH 061008
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
6.0
50
1000.00
20.90
59
49
43.0
62.50
125
8
16
18
26.0
17
37.5
925.00
15.7
MSHGH 080508.
MSHGH 080508
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
8.0
18
480.00
28.00
79
79
71.0
60.00
120
4
25
22
33.0
21
120.0
240.00
17.7
MSHGH 081008.
MSHGH 081008
Din 8e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
8.0
36
960.00
28.00
79
79
71.0
60.00
120
8
25
22
33.0
21
120.0
720.00
17.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表