Modèle B7-BQA-BP - Bloqueur pneumatique pour arbre par pression
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Arbres de guidage
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/arbre_guidage/b7_bqa_bp.prj},{NB=michaud_chailly_B7-BQA-20-BP},{REF=B7-BQA-20-BP},{V2=1},{D1=20},{D2=8.0},{L1=66.0},{L2=38.0},{L3=44},{L6=5.0},{H1=25.0},{H4=10.0},{H6=13.0},{E1=45.0},{E2=18.0},{V1=M8},{FORCE=1000},{INFOS=INFOTEXTE},{VARIANTE=0},{GROESSENUT=20},{HALTKRMKRS=600},{X2=38.0},{M=60.0},{KK=20.0},{G1=8.000},{KSCH=17.500},{P1=43.000},{P2=25.000},{L11=22.0},{L22=10.0},{PL1=5.0},{PL2=10.0},{E11=15.000},{POSAH=-5.0},{POSAV=6.1},{HA=2.7},{SCHH=0.0},{SCHV=0.0},{SCH1=24.5},{SCH2=25.0},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H4
[mm]
H6
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
FORCE
Force maintien
[N]
Michaud Chailly B7-BQA-16...
B7-BQA-16-BP
16
8.0
54.0
37.0
38
5.0
22.0
6.0
11.0
15.0
15.0
M5
650
Michaud Chailly B7-BQA-20...
B7-BQA-20-BP
20
8.0
66.0
38.0
44
5.0
25.0
10.0
13.0
45.0
18.0
M8
1000
Michaud Chailly B7-BQA-25...
B7-BQA-25-BP
25
8.0
77.0
42.0
52
5.0
30.0
12.0
15.0
60.0
20.0
M10
1200
Michaud Chailly B7-BQA-30...
B7-BQA-30-BP
30
8.0
92.0
48.5
58
5.0
34.0
13.0
14.0
68.0
25.0
M10
1750
Michaud Chailly B7-BQA-40...
B7-BQA-40-BP
40
8.0
120.0
49.0
68
5.0
45.0
15.0
14.0
90.0
26.0
M10
2250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表