Modèle B81-DBKBM - Douille à billes massive miniature
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Douilles à billes
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/douille_a_billes/b81_dbkbm.prj},{NB=michaud_chailly_B81-DBKBM-06},{REF=B81-DBKBM-06},{EXEC=Sans joints},{D1=6},{D2=12},{L1=19},{L2=13.3},{L3=1.15},{D3=11.5},{NBC=4},{DIN=F3-04-12},{MASSE=7.3},{C=105},{C0=150},{D3X=7.000},{DW=1.000},{FORM=1.000},{L2X=13.300},{L3X=1.150},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b81dbkbm.txt},{BEM=1.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
NBC
Nombre de circuits de billes
ⁿ/ₐ
DIN
Circlips DIN 471
ⁿ/ₐ
MASSE
[g]
C
Charge de base dyn. C
[N]
C0
Charge de base stat. C0
[N]
Michaud Chailly B81-DBKBM...
B81-DBKBM-03-L
Sans joints
3
7
10
0.0
0.00
4
0
1.8
28
40
Michaud Chailly B81-DBKBM...
B81-DBKBM-04-L
Sans joints
4
8
12
0.0
0.00
4
0
2.6
42
60
Michaud Chailly B81-DBKBM...
B81-DBKBM-05-L
Sans joints
5
10
15
0.0
0.00
4
0
4.7
64
90
Michaud Chailly B81-DBKBM...
B81-DBKBM-05
Sans joints
5
12
22
14.2
1.15
4
F3-04-12
13.0
148
102
Michaud Chailly B81-DBKBM...
B81-DBKBM-06
Sans joints
6
12
19
13.3
1.15
4
F3-04-12
7.3
105
150
Michaud Chailly B81-DBKBM...
B81-DBKBM-08
Sans joints
8
16
25
16.5
1.10
4
F3-04-16
22.5
239
216
Michaud Chailly B81-DBKBM...
B81-DBKBM-10
Sans joints
10
19
29
21.7
1.35
4
F3-04-19
29.0
355
295
Michaud Chailly B81-DBKBM...
B81-DBKBM-05-PP
Avec 2 joints
5
12
22
14.2
1.15
4
F3-04-12
13.0
148
102
Michaud Chailly B81-DBKBM...
B81-DBKBM-06-PP
Avec 2 joints
6
12
19
13.3
1.15
4
F3-04-12
7.3
105
150
Michaud Chailly B81-DBKBM...
B81-DBKBM-08-PP
Avec 2 joints
8
16
25
16.5
1.10
4
F3-04-16
22.5
239
216
Michaud Chailly B81-DBKBM...
B81-DBKBM-10-PP
Avec 2 joints
10
19
29
21.7
1.35
4
F3-04-19
29.0
355
295
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表