Modèle B21-GB4A-BM - Bloqueur manuel pour guidage B23-GB4E
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b21_gb4a_bm.prj},{NB=michaud_chailly_B21-GB4A-25-BMH},{C=7.000},{SORTIERUNG=2},{KLEMBREITE=23.00},{OW=MIN},{OWM=MIN},{D=40.0},{A=70.0},{B=30.0},{BMAX=30},{H=8.0},{C11=9.0},{CC=9.0},{X=32.0},{E=23.0},{T=MIN},{ANZUGSMOMENT=7},{BN=26.800},{HN=12.300},{B2=5.0},{FA=20.0},{FB=20.0},{GG=6},{H1=16.2},{L=63.0},{N1=40.6},{N2=43.6},{X1=MIN},{ABSD=5.200},{REF=B21-GB4A-25-BMH},{MOD=B21-GB4A-BM},{L1=70},{L2=30},{L3=38.5},{L4=41.5},{H2=33},{H3=40},{H4=8},{H5=63},{H6=5},{H7=10},{H8=16.2},{E1=20},{E2=20},{V1=M6},{F=1200},{AG=B23-GB4E-25-H},{INFOS=INFOTEXTE},{SCHIENHERS=INA},{KLEMTYP=},{ARTIKEL=HK2501A},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK2501A},{ADAPTERPLA=PHK25-8},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
F
[N]
C
Couple de serrage de la manette
[Nm]
AG
Adapté au guidage
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly B21-GB4A-...
B21-GB4A-15-BM
47
24
30.5
33.5
24
-
5
44
4
6.5
12.5
17
17
M4
1200
5.000
B23-GB4E-15-N ou -HC
Michaud Chailly B21-GB4A-...
B21-GB4A-15-BMH
47
24
30.5
33.5
24
28
5
44
4
6.5
12.5
17
17
M4
1200
5.000
B23-GB4E-15-H
Michaud Chailly B21-GB4A-...
B21-GB4A-20-BM
60
24
30.5
33.5
30
-
5
44
4.5
11
12.5
15
15
M5
1200
4.000
B23-GB4E-20-N ou -NL ou -...
Michaud Chailly B21-GB4A-...
B21-GB4A-20-BMC
60
24
30.5
33.5
28
-
6
44
4.5
9
12.5
15
15
M5
1200
4.000
B23-GB4E-20-HC
Michaud Chailly B21-GB4A-...
B21-GB4A-25-BM
70
30
38.5
41.5
32
36
8
63
5
9
16.2
20
20
M6
1200
7.000
B23-GB4E-25-N ou -NL
Michaud Chailly B21-GB4A-...
B21-GB4A-25-BMH
70
30
38.5
41.5
33
40
8
63
5
10
16.2
20
20
M6
1200
7.000
B23-GB4E-25-H
Michaud Chailly B21-GB4A-...
B21-GB4A-25-BMC
70
30
38.5
41.5
33
33
8
63
5
10
16.2
20
20
M6
1200
7.000
B23-GB4E-25-HC
Michaud Chailly B21-GB4A-...
B21-GB4A-30-BM
90
39
46.5
50.5
42
-
8
78
8.5
12
21.5
22
22
M6
2000
15.000
B23-GB4E-30-N ou -NL ou -...
Michaud Chailly B21-GB4A-...
B21-GB4A-30-BMH
90
39
46.5
50.5
42
45
8
78
8.5
12
21.5
22
22
M6
2000
15.000
B23-GB4E-30-H
Michaud Chailly B21-GB4A-...
B21-GB4A-35-BM
100
39
46.5
50.5
44
48
10
78
7.5
12
21.5
24
24
M8
2000
15.000
B23-GB4E-35-N ou -NL ou -...
Michaud Chailly B21-GB4A-...
B21-GB4A-35-BMH
100
39
46.5
50.5
44
55
10
78
7.5
12
21.5
24
24
M8
2000
15.000
B23-GB4E-35-H
Michaud Chailly B21-GB4A-...
B21-GB4A-45-BM
120
44
46.5
50.5
60
-
14
78
9
12
32.6
26
26
M10
2000
15.000
B23-GB4E-45-N ou -NL ou -...
Michaud Chailly B21-GB4A-...
B21-GB4A-45-BMH
120
44
46.5
50.5
60
70
14
78
9
12
32.6
26
26
M10
2000
15.000
B23-GB4E-45-H
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表