Modèle B23-GB4E-N - Guidage à billes forte capacité - Standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b23_gb4e_n.prj},{NB=michaud_chailly_B23-GB4E-45-N-W1-2600_40_40_0},{REF=B23-GB4E-45-N-W1-2600},{REF1=B23-GB4C-45-N},{REF2=B23-GB4R-45},{N=1},{L=2600},{H1=60},{L1=120},{L2=139.0},{L5X=0},{L5L6MIN=20},{L5L6MAX=94},{POS=0},{L7=45},{L8=37.5},{L9=102.5},{L12=19.0},{LMAX=2940.000},{E1=100},{E2=80},{E4=105},{E3=60},{H3=9.7},{H4=9.25},{H6=19.8},{H7=15.0},{H8=15.0},{H9=34.2},{H10=16.20},{C=69.0},{C0=141.0},{M0X=3610},{M0Y=2485},{M0Z=2485},{V1=M 12},{V2=M 12},{V3=M 12},{V6=M 12},{INFOS=INFOTEXTE},{BEMA=1.000},{EXEC=Standard},{V1N=12.000},{FORM=6.000},{PPATH=b21_gb4e_n_nl/b21_gb4e_n_sbl.prj},{SV1=140},{SV2=83.0},{SV3=83},{SV6=83.0},{INFO1=b21gb4en.txt},{D=10.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
REF1
Référence chariot seul
ⁿ/ₐ
REF2
Référence rail seul
ⁿ/ₐ
N
Nbr de chariot
ⁿ/ₐ
L
Longueur rail
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L5L6MIN
Lg mini conseillée
[mm]
L5L6MAX
Lg maxi conseillée
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L12
[mm]
LMAX
Lg maximale
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E4
[mm]
E3
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
C
Charge de base dyn. C
[KN]
C0
Charge de base stat. C0
[kN]
M0X
Couple statique
[Nm]
M0Y
Couple statique
[Nm]
M0Z
Couple statique
[Nm]
V1
Visserie
ⁿ/ₐ
V2
Visserie
ⁿ/ₐ
V3
Visserie
ⁿ/ₐ
V6
Visserie
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-100
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
100
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-200
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
200
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-300
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
300
24
47
55.6
20
53
30.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-400
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
400
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-500
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
500
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-600
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
600
24
47
55.6
20
53
30.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-700
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
700
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-800
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
800
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-900
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
900
24
47
55.6
20
53
30.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1000
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1000
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1100
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1100
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1200
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1200
24
47
55.6
20
53
30.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1300
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1300
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1400
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1400
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1500
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1500
24
47
55.6
20
53
30.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1600
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1600
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1700
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1700
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1800
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1800
24
47
55.6
20
53
30.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1900
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1900
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-2000
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
2000
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-20-N-W1-100
B23-GB4C-20-N
B23-GB4R-20
1
100
30
63
69.8
20
53
20.0
20
21.5
50.4
19.0
1980.000
53
40
60
35
4.5
5.00
11.6
10.0
7.5
17.0
9.10
13.1
27.0
332
240
240
M 5
M 6
M 5
M 5
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-20-N-W1-200
B23-GB4C-20-N
B23-GB4R-20
1
200
30
63
69.8
20
53
40.0
20
21.5
50.4
19.0
1980.000
53
40
60
35
4.5
5.00
11.6
10.0
7.5
17.0
9.10
13.1
27.0
332
240
240
M 5
M 6
M 5
M 5
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-20-N-W1-300
B23-GB4C-20-N
B23-GB4R-20
1
300
30
63
69.8
20
53
30.0
20
21.5
50.4
19.0
1980.000
53
40
60
35
4.5
5.00
11.6
10.0
7.5
17.0
9.10
13.1
27.0
332
240
240
M 5
M 6
M 5
M 5
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-20-N-W1-400
B23-GB4C-20-N
B23-GB4R-20
1
400
30
63
69.8
20
53
20.0
20
21.5
50.4
19.0
1980.000
53
40
60
35
4.5
5.00
11.6
10.0
7.5
17.0
9.10
13.1
27.0
332
240
240
M 5
M 6
M 5
M 5
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-20-N-W1-500
B23-GB4C-20-N
B23-GB4R-20
1
500
30
63
69.8
20
53
40.0
20
21.5
50.4
19.0
1980.000
53
40
60
35
4.5
5.00
11.6
10.0
7.5
17.0
9.10
13.1
27.0
332
240
240
M 5
M 6
M 5
M 5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表