Modèle B4-104 - Ecrou à flasque percé moyeu long pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Vis trapézoïdales
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/vis_trapezoidale/b4_104.prj},{NB=michaud_chailly_B4-104-60-7},{REF=B4-104-60-7},{MATIERE=Laiton},{PAS=Filetage à droite},{D1XPAS=60x9},{D1=60},{PASX=9.000},{D2=125},{D3=85},{D3B=84.750},{D3H9=85.043},{D4=90},{D5=11},{L1=99},{L2=20},{L3=10},{INFOS=INFOTEXTE},{WST=Rg 5},{TG1=40.000},{TG2=7.000},{ARTNR=64477140},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
PAS
Sens du pas
ⁿ/ₐ
D1XPAS
d1xpas
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Michaud Chailly B4-104-12...
B4-104-12-7
Laiton
Filetage à droite
12x3
12
48
28
38
6
28
12
8
Michaud Chailly B4-104-14...
B4-104-14-7
Laiton
Filetage à droite
14x4
14
48
28
38
6
35
12
8
Michaud Chailly B4-104-16...
B4-104-16-7
Laiton
Filetage à droite
16x4
16
48
28
38
6
44
12
8
Michaud Chailly B4-104-18...
B4-104-18-7
Laiton
Filetage à droite
18x4
18
48
28
38
6
44
12
8
Michaud Chailly B4-104-20...
B4-104-20-7
Laiton
Filetage à droite
20x4
20
55
32
45
7
44
12
8
Michaud Chailly B4-104-24...
B4-104-24-7
Laiton
Filetage à droite
24x5
24
55
32
45
7
44
12
8
Michaud Chailly B4-104-28...
B4-104-28-7
Laiton
Filetage à droite
28x5
28
62
38
50
7
46
14
8
Michaud Chailly B4-104-30...
B4-104-30-7
Laiton
Filetage à droite
30x6
30
62
38
50
7
45
14
8
Michaud Chailly B4-104-32...
B4-104-32-7
Laiton
Filetage à droite
32x6
32
62
38
58
7
46
14
8
Michaud Chailly B4-104-36...
B4-104-36-7
Laiton
Filetage à droite
36x6
36
70
45
58
7
59
16
10
Michaud Chailly B4-104-40...
B4-104-40-7
Laiton
Filetage à droite
40x7
40
95
63
78
9
73
16
10
Michaud Chailly B4-104-44...
B4-104-44-7
Laiton
Filetage à droite
44x7
44
95
63
79
9
73
16
10
Michaud Chailly B4-104-48...
B4-104-48-7
Laiton
Filetage à droite
48x8
48
110
72
90
11
97
18
10
Michaud Chailly B4-104-50...
B4-104-50-7
Laiton
Filetage à droite
50x8
50
110
72
90
11
97
18
10
Michaud Chailly B4-104-52...
B4-104-52-7
Laiton
Filetage à droite
52x8
52
110
72
90
11
97
18
10
Michaud Chailly B4-104-60...
B4-104-60-7
Laiton
Filetage à droite
60x9
60
125
85
90
11
99
20
10
Michaud Chailly B4-104-12...
B4-104-12-8
Laiton
Filetage à gauche
12x3
12
48
28
38
6
28
12
8
Michaud Chailly B4-104-14...
B4-104-14-8
Laiton
Filetage à gauche
14x4
14
48
28
38
6
35
12
8
Michaud Chailly B4-104-16...
B4-104-16-8
Laiton
Filetage à gauche
16x4
16
48
28
38
6
44
12
8
Michaud Chailly B4-104-18...
B4-104-18-8
Laiton
Filetage à gauche
18x4
18
48
28
38
6
44
12
8
Michaud Chailly B4-104-20...
B4-104-20-8
Laiton
Filetage à gauche
20x4
20
55
32
45
7
44
12
8
Michaud Chailly B4-104-24...
B4-104-24-8
Laiton
Filetage à gauche
24x5
24
55
32
45
7
44
12
8
Michaud Chailly B4-104-28...
B4-104-28-8
Laiton
Filetage à gauche
28x5
28
62
38
50
7
46
14
8
Michaud Chailly B4-104-30...
B4-104-30-8
Laiton
Filetage à gauche
30x6
30
62
38
50
7
45
14
8
Michaud Chailly B4-104-32...
B4-104-32-8
Laiton
Filetage à gauche
32x6
32
62
38
58
7
46
14
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表