Modèle P7-04E - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_2trou_fonte
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_2trou_fonte/p7_04e.prj},{NB=michaud_chailly_FLCTE40},{REF=FLCTE40},{D1=40},{MOD=M7},{D2=100.0},{D3=58.0},{D4=14.0},{L1=46.2},{L2=24.0},{L4=43.7},{L5=13.5},{H1=150.0},{H2=119.0},{CD=32.5},{CS=19.8},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=80.000},{D3L=58.000},{D4L=49.400},{L1L=43.700},{L2L=21.000},{L3L=30.200},{L4L=11.000},{L5L=6.200},{SWL=5.000},{D1X=54.340},{D2X=67.760},{SWX=6.750},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly FLCTE12
FLCTE12
12
M7
58.7
28.0
6.6
30.5
15.0
28.6
8.4
81.0
63.5
9.6
4.75
Michaud Chailly FLCTE15
FLCTE15
15
M7
58.7
28.0
6.6
30.5
15.0
28.6
8.4
81.0
63.5
9.6
4.75
Michaud Chailly FLCTE17
FLCTE17
17
M7
58.7
28.0
6.6
30.5
15.0
28.6
8.4
81.0
63.5
9.6
4.75
Michaud Chailly FLCTE25
FLCTE25
25
M7
71.0
37.5
9.0
33.4
17.5
31.0
9.9
97.0
76.2
14
7.8
Michaud Chailly FLCTE30
FLCTE30
30
M7
84.0
44.0
11.5
38.1
20.5
35.7
11.4
112.5
90.5
19.5
11.3
Michaud Chailly FLCTE35
FLCTE35
35
M7
94.0
51.0
11.5
41.8
22.0
38.9
12.4
126.0
100.0
25.5
15.3
Michaud Chailly FLCTE40
FLCTE40
40
M7
100.0
58.0
14.0
46.2
24.0
43.7
13.5
150.0
119.0
32.5
19.8
Michaud Chailly GLCTE15
GLCTE15
15
M7
58.7
28.0
6.6
30.5
15.0
28.6
8.4
81.0
63.5
9.6
4.75
Michaud Chailly GLCTE17
GLCTE17
17
M7
58.7
28.0
6.6
30.5
15.0
28.6
8.4
81.0
63.5
9.6
4.75
Michaud Chailly GLCTE20
GLCTE20
20
M7
66.5
33.0
9.0
33.0
17.0
31.0
9.5
90.5
71.4
12.8
6.6
Michaud Chailly GLCTE25
GLCTE25
25
M7
71.0
37.5
9.0
33.4
17.5
31.0
9.9
97.0
76.2
14
7.8
Michaud Chailly GLCTE30
GLCTE30
30
M7
84.0
44.0
11.5
38.1
20.5
35.7
11.4
112.5
90.5
19.5
11.3
Michaud Chailly GLCTE35
GLCTE35
35
M7
94.0
51.0
11.5
41.8
22.0
38.9
12.4
126.0
100.0
25.5
15.3
Michaud Chailly GLCTE40
GLCTE40
40
M7
100.0
58.0
14.0
46.2
24.0
43.7
13.5
150.0
119.0
32.5
19.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表