Modèle P7-05F - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_2trou_fonte
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_2trou_fonte/p7_05f.prj},{NB=michaud_chailly_RCJTY55},{REF=RCJTY55},{D1=55},{MOD=M7},{D2=134.0},{D4=18.0},{L1=64.4},{L2=15.0},{L3=43.5},{L4=55.6},{L5=31.0},{H1=222.0},{H2=184.0},{CD=43.5},{CS=29},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=100.000},{D4L=69.800},{D5L=85.900},{L1L=55.600},{L2L=25.000},{L4L=22.200},{L5L=7.000},{L6L=29.000},{L7L=9.000},{SWL=4.000},{D2X=87.920},{RX=1.600},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly RCJTY12
RCJTY12
12
M7
57.0
11.5
32.9
9.5
25.0
27.4
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly RCJTY15
RCJTY15
15
M7
57.0
11.5
32.9
9.5
25.0
27.4
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly RCJTY16
RCJTY16
16
M7
57.0
11.5
32.9
9.5
25.0
27.4
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly RCJTY17
RCJTY17
17
M7
57.0
11.5
32.9
9.5
25.0
27.4
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly RCJTY45
RCJTY45
45
M7
111.0
14.0
54.2
13.0
35.0
49.2
24.0
180.0
148.5
32.5
20.4
Michaud Chailly RCJTY55
RCJTY55
55
M7
134.0
18.0
64.4
15.0
43.5
55.6
31.0
222.0
184.0
43.5
29
Michaud Chailly RCJTY20-N
RCJTY20-N
20
M7
61.0
11.5
37.3
10.0
28.0
31.0
19.0
112.0
90.0
12.8
6.6
Michaud Chailly RCJTY25-N
RCJTY25-N
25
M7
70.0
11.5
38.8
11.0
29.0
34.1
19.0
124.0
99.0
14
7.8
Michaud Chailly RCJTY30-N
RCJTY30-N
30
M7
80.0
11.5
42.2
12.0
29.0
38.1
20.0
142.0
116.5
19.5
11.3
Michaud Chailly RCJTY35-N
RCJTY35-N
35
M7
92.0
14.0
46.4
12.5
30.5
42.9
21.0
155.0
130.0
25.5
15.3
Michaud Chailly RCJTY40-N
RCJTY40-N
40
M7
105.0
14.0
54.2
13.0
34.5
49.2
24.0
172.0
143.5
32.5
19.8
Michaud Chailly RCJTY50-N
RCJTY50-N
50
M7
116.0
18.0
60.6
13.0
39.0
51.6
28.0
190.0
157.0
35
23.2
Michaud Chailly RCJTY60-N
RCJTY60-N
60
M7
138.0
18.0
73.7
16.0
46.0
65.1
34.0
238.0
202.0
52
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表