Modèle P7-10E - Palier applique à trois ou quatre trous de fixation avec corps en tôle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_3_4trou_fix_tole
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_3_4trou_fix_tole/p7_10e.prj},{NB=michaud_chailly_RA20},{REF=RA20},{D1=20},{MOD=M7},{D2=90.5},{D3=33.0},{D4=55},{D5=8.7},{L1=25.5},{L2=8.0},{L3=31.0},{L4=2.0},{H1=71.5},{NF=3},{CCP=3.2},{CD=12.8},{CS=6.6},{CTSR=M7- 47 MSB},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=47.000},{D3L=33.000},{D4L=26.900},{L1L=31.000},{L2L=14.000},{L3L=21.400},{L4L=7.500},{L5L=3.700},{SWL=3.000},{D1X=29.590},{D2X=38.960},{SWX=4.800},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
NF
Nombre de trous de fixation
ⁿ/ₐ
CCP
Capacité corps de palier Cg
[kN]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
CTSR
Corps tôle sans roulement
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly RA15
RA15
15
M7
81.0
28.0
48
7.1
24.0
7.0
28.6
2.0
63.5
3
2.7
9.6
4.75
M7- 40 MSB
Michaud Chailly RA17
RA17
17
M7
81.0
28.0
48
7.1
24.0
7.0
28.6
2.0
63.5
3
2.7
9.6
4.75
M7- 40 MSB
Michaud Chailly RA20
RA20
20
M7
90.5
33.0
55
8.7
25.5
8.0
31.0
2.0
71.5
3
3.2
12.8
6.6
M7- 47 MSB
Michaud Chailly RA25
RA25
25
M7
95.5
37.5
60
8.7
25.5
8.7
31.0
2.0
76.0
3
3.65
14
7.8
M7- 52 MSB
Michaud Chailly RA30
RA30
30
M7
112.7
44.0
71
10.5
29.2
8.7
35.7
2.5
90.5
3
5
19.5
11.3
M7- 62 MSB
Michaud Chailly RA40
RA40
40
M7
147.5
58.0
90
13.5
36.2
10.3
43.7
3.5
119.0
4
7.7
32.5
19.8
M7- 80 MSB
Michaud Chailly RA50
RA50
50
M7
155.5
59.0
100
13.5
36.7
11.1
43.7
4.0
127.0
4
8.6
35
23.2
M7- 90 MSB
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表