Modèle P7-09E - Palier applique à quatre trous de fixation et centrage avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_4trou_six_cent_fonte
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_4trou_six_cent_fonte/p7_09e.prj},{NB=michaud_chailly_PME30-N},{REF=PME30-N},{D1=30},{MOD=M7},{D2=80},{D3=44.0},{D4=11.5},{L1=100},{L2=24.7},{L3=20.5},{L4=35.7},{L5=9.5},{L6=2.0},{L7=2},{H1=125},{CD=19.5},{CS=11.3},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=62.000},{D3L=44.000},{D4L=37.400},{L1L=35.700},{L2L=18.000},{L3L=23.800},{L4L=9.000},{L5L=5.000},{SWL=4.000},{D1X=41.140},{D2X=52.160},{SWX=5.950},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
maxi
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly PME45
PME45
45
M7
105
63.0
14.0
130
30.7
25.0
43.7
12.0
2.0
2
155
32.5
20.4
Michaud Chailly PME20-N
PME20-N
20
M7
62
33.0
9.0
78
21.5
17.0
31.0
8.0
2.0
2
100
12.8
6.6
Michaud Chailly PME25-N
PME25-N
25
M7
70
37.5
9.0
90
20.0
19.0
31.0
9.0
2.5
2
115
14
7.8
Michaud Chailly PME30-N
PME30-N
30
M7
80
44.0
11.5
100
24.7
20.5
35.7
9.5
2.0
2
125
19.5
11.3
Michaud Chailly PME35-N
PME35-N
35
M7
90
51.0
11.5
110
28.4
20.5
38.9
10.0
1.0
2
135
25.5
15.3
Michaud Chailly PME40-N
PME40-N
40
M7
100
58.0
11.5
120
31.7
23.0
43.7
11.5
1.0
2
145
32.5
19.8
Michaud Chailly PME50-N
PME50-N
50
M7
110
69.0
14.0
135
31.7
25.0
43.7
13.0
1.0
3
165
35
23.2
Michaud Chailly PME60-N
PME60-N
60
M7
135
84.0
18.0
160
38.6
29.0
53.1
16.0
1.0
3
195
52
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表