Modèle H22-CPMA - Vérin double effet compact tige filetée ISO 21287
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Vérins double effet
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/verins_double_effet/h22_cpma.prj},{NB=michaud_chailly_H22-40-40-CPMA_0},{DIA=40},{L1=54.5},{L2=38},{L4=51.10},{L5=45},{L6=8.2},{L7=2.1},{L8=27.0},{L9=5.0},{H1=8.0},{D2=12},{D3=9},{D4=9},{S1H13=10},{VERS=1},{T4=3.300},{HUB=40},{A=19.000},{AF=16.000},{EEN=9.728},{EEK=8.566},{G=15.000},{KFN=8.000},{KFK=6.647},{KKN=10.000},{KKK=8.160},{L12=4.700},{RR=5.100},{RTN=6.000},{RTK=4.917},{SW=10.000},{WH=6.100},{RA=15.200},{RU=43.600},{RT1=3.400},{RB1=5.400},{RB2=6.800},{R1=14.800},{R2=1.000},{FORM=2},{MASSBKS=0.080},{MASSHKS=0.009},{MASSBZR=0.346},{MASSHZR=0.037},{REF=H22-40-40-CPMA},{H2=8},{D1=G1/8},{D5=M6},{D6=M10x1.25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=536295},{TYP=ADN-40-40-A-P-A},{DF=P},{TH=A},{KF=M8},{COURSE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIA
Piston
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
S1H13
[mm]
Michaud Chailly H22-12-5-...
H22-12-5-CPMA
12
27.5
16
39.20
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.0
-
M5
6
6
9
M4
M5
5
Michaud Chailly H22-12-10...
H22-12-10-CPMA
12
27.5
16
39.20
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.0
-
M5
6
6
9
M4
M5
5
Michaud Chailly H22-12-15...
H22-12-15-CPMA
12
27.5
16
39.20
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.0
-
M5
6
6
9
M4
M5
5
Michaud Chailly H22-12-20...
H22-12-20-CPMA
12
27.5
16
39.20
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.0
-
M5
6
6
9
M4
M5
5
Michaud Chailly H22-12-25...
H22-12-25-CPMA
12
27.5
16
39.20
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.0
-
M5
6
6
9
M4
M5
5
Michaud Chailly H22-12-30...
H22-12-30-CPMA
12
27.5
16
39.20
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.0
-
M5
6
6
9
M4
M5
5
Michaud Chailly H22-12-40...
H22-12-40-CPMA
12
27.5
16
39.20
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.0
-
M5
6
6
9
M4
M5
5
Michaud Chailly H22-16-5-...
H22-16-5-CPMA
16
29.0
18
39.70
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.6
2.6
M5
8
6
9
M4
M6
7
Michaud Chailly H22-16-10...
H22-16-10-CPMA
16
29.0
18
39.70
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.6
2.6
M5
8
6
9
M4
M6
7
Michaud Chailly H22-16-15...
H22-16-15-CPMA
16
29.0
18
39.70
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.6
2.6
M5
8
6
9
M4
M6
7
Michaud Chailly H22-16-20...
H22-16-20-CPMA
16
29.0
18
39.70
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.6
2.6
M5
8
6
9
M4
M6
7
Michaud Chailly H22-16-25...
H22-16-25-CPMA
16
29.0
18
39.70
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.6
2.6
M5
8
6
9
M4
M6
7
Michaud Chailly H22-16-30...
H22-16-30-CPMA
16
29.0
18
39.70
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.6
2.6
M5
8
6
9
M4
M6
7
Michaud Chailly H22-16-40...
H22-16-40-CPMA
16
29.0
18
39.70
35
6.0
2.1
17.0
3.5
2.6
2.6
M5
8
6
9
M4
M6
7
Michaud Chailly H22-20-5-...
H22-20-5-CPMA
20
35.5
22
42.50
37
6.0
2.1
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
M8
9
Michaud Chailly H22-20-10...
H22-20-10-CPMA
20
35.5
22
42.50
37
6.0
2.1
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
M8
9
Michaud Chailly H22-20-15...
H22-20-15-CPMA
20
35.5
22
42.50
37
6.0
2.1
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
M8
9
Michaud Chailly H22-20-20...
H22-20-20-CPMA
20
35.5
22
42.50
37
6.0
2.1
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
M8
9
Michaud Chailly H22-20-25...
H22-20-25-CPMA
20
35.5
22
42.50
37
6.0
2.1
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
M8
9
Michaud Chailly H22-20-30...
H22-20-30-CPMA
20
35.5
22
42.50
37
6.0
2.1
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
M8
9
Michaud Chailly H22-20-40...
H22-20-40-CPMA
20
35.5
22
42.50
37
6.0
2.1
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
M8
9
Michaud Chailly H22-20-50...
H22-20-50-CPMA
20
35.5
22
42.50
37
6.0
2.1
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
M8
9
Michaud Chailly H22-25-5-...
H22-25-5-CPMA
25
39.5
26
44.50
39
6.0
2.1
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
M8
9
Michaud Chailly H22-25-10...
H22-25-10-CPMA
25
39.5
26
44.50
39
6.0
2.1
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
M8
9
Michaud Chailly H22-25-15...
H22-25-15-CPMA
25
39.5
26
44.50
39
6.0
2.1
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
M8
9
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表