Modèle H24-VGL - Vérin unité de guidage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Vérins double effet
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/verins_double_effet/h24_vgl.prj},{NB=michaud_chailly_H24-32-100-VGL_0},{VER=1},{DIA=32},{L1=199},{L2=148},{L3=14},{L4=29},{L5=108},{L6=40},{L8=110},{L9=70},{L10=45.0},{H1=30},{H2=47},{H3=37},{D2=11.0},{D3=12},{B9=35.000},{D7KF=16},{HUB=100},{D7GF=20},{B3=81.000},{B4=55.000},{B5=20.000},{B7=33.500},{B8=43.000},{B11=16.000},{B12=78.000},{B13=32.500},{B15=0.000},{B16=0.000},{B17=0.000},{B18=0.000},{D1KDR=6.647},{D4P=6.000},{D1P=8.000},{D4KDR=4.917},{D5=9.000},{D6P=6.000},{D6KDR=4.917},{D88=9.000},{EEMM=9.728},{EEKDR=8.566},{H111=49.050},{H33=38.500},{H4=22.050},{H5=0.000},{H6=6.000},{H8=24.500},{H9=8.550},{H11=0.000},{L44=16.000},{L55=17.000},{L66=12.000},{L7=35.000},{L99=40.000},{L100=45.000},{L11=80.000},{COURSE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIA
Piston
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
ⁿ/ₐ
S1
mm
ⁿ/ₐ
S2
[mm]
Michaud Chailly H24-12-10...
H24-12-10-VGL
12
59
46
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-20...
H24-12-20-VGL
12
69
56
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-25...
H24-12-25-VGL
12
74
61
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-30...
H24-12-30-VGL
12
79
66
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-40...
H24-12-40-VGL
12
89
76
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-50...
H24-12-50-VGL
12
105
86
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-80...
H24-12-80-VGL
12
135
116
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-10...
H24-12-100-VGL
12
155
136
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-16-10...
H24-16-10-VGL
16
60
48
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-20...
H24-16-20-VGL
16
70
58
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-25...
H24-16-25-VGL
16
75
63
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-30...
H24-16-30-VGL
16
80
68
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-40...
H24-16-40-VGL
16
107
78
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-50...
H24-16-50-VGL
16
117
88
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-80...
H24-16-80-VGL
16
147
118
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-10...
H24-16-100-VGL
16
167
138
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-20-20...
H24-20-20-VGL
20
75
61
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-20-25...
H24-20-25-VGL
20
80
66
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-20-30...
H24-20-30-VGL
20
85
71
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-20-40...
H24-20-40-VGL
20
121
81
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-20-50...
H24-20-50-VGL
20
131
91
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-20-80...
H24-20-80-VGL
20
161
121
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-20-10...
H24-20-100-VGL
20
181
141
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-25-20...
H24-25-20-VGL
25
93
66
12
26
93
40
95
64
37.0
20
42
35
M 6
9.0
9
M 6
M 6
16.000
1/8
17
17
Michaud Chailly H24-25-25...
H24-25-25-VGL
25
98
71
12
26
93
40
95
64
37.0
20
42
35
M 6
9.0
9
M 6
M 6
16.000
1/8
17
17
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表