Modèle R5-60 - Cage à aiguilles - Série K
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
aiguilles
cage_douille_aiguilles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/aiguilles/cage_douille_aiguilles/r5_60.prj},{NB=michaud_chailly_K16X20X17-A/0-7},{REF=K16X20X17-A/0-7},{D1=16},{D2=20},{L1=17},{CD=11.70},{CS=16.80},{VG=18000},{VH=24000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{S=L7-25},{LIG=15},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
CD
Charge roulement dyn. C
[kN]
CS
Charge roulement stat. Co
[kN]
VG
Vitesse base
[min-1]
VH
Vitesse limite
[min-1]
Michaud Chailly K4X7X10-T...
K4X7X10-TV/0-7
4
7
10
2.33
1.84
70000
43000
Michaud Chailly K5X8X10-T...
K5X8X10-TV/0-7
5
8
10
3.00
2.65
55000
39000
Michaud Chailly K6X9X8-TV...
K6X9X8-TV/0-7
6
9
8
2.60
2.28
48000
37000
Michaud Chailly K6X9X10-T...
K6X9X10-TV/0-7
6
9
10
3.35
3.15
47000
37000
Michaud Chailly K10X13X10...
K10X13X10-TV/0-7
10
13
10
4.75
5.50
29000
29000
Michaud Chailly K10X13X13...
K10X13X13-TV/0-7
10
13
13
6.20
7.80
29000
29000
Michaud Chailly K10X14X10...
K10X14X10-TV/0-7
10
14
10
5.80
6.00
27000
29000
Michaud Chailly K12X15X10...
K12X15X10-TV/0-7
12
15
10
4.90
6.10
25000
27000
Michaud Chailly K12X15X13...
K12X15X13-TV/0-7
12
15
13
6.40
8.50
25000
27000
Michaud Chailly K14X18X13...
K14X18X13-A/0-7
14
18
13
8.20
10.10
21000
25000
Michaud Chailly K14X18X17...
K14X18X17-A/0-7
14
18
17
10.80
14.40
20000
25000
Michaud Chailly K16X20X10...
K16X20X10-A/0-7
16
20
10
7.80
9.90
18000
24000
Michaud Chailly K16X20X13...
K16X20X13-A/0-7
16
20
13
8.90
11.80
18000
24000
Michaud Chailly K16X20X17...
K16X20X17-A/0-7
16
20
17
11.70
16.80
18000
24000
Michaud Chailly K18X22X13...
K18X22X13-A/0-7
18
22
13
9.20
12.70
17000
22000
Michaud Chailly K18X24X13...
K18X24X13-A/0-7
18
24
13
13.10
15.30
15000
22000
Michaud Chailly K20X24X13...
K20X24X13-A/0-7
20
24
13
9.80
14.30
15000
21000
Michaud Chailly K20X24X17...
K20X24X17-A/0-7
20
24
17
12.90
20.40
15000
21000
Michaud Chailly K20X26X20...
K20X26X20-A/0-7
20
26
20
21.10
29.00
13000
21000
Michaud Chailly K22X28X17...
K22X28X17-A/0-7
22
28
17
19.40
27.00
12000
20000
Michaud Chailly K25X29X13...
K25X29X13-A/0-7
25
29
13
11.30
18.40
12000
12000
Michaud Chailly K25X32X16...
K25X32X16-B/0-7
25
32
16
21.00
28.00
11000
17000
Michaud Chailly K30X35X17...
K30X35X17-B/0-7
30
35
17
19.60
34.00
10000
15000
Michaud Chailly K40X45X17...
K40X45X17-B/0-7
40
45
17
21.40
41.50
8000
12000
Michaud Chailly K45X50X27...
K45X50X27-B/0-7
45
50
27
34.50
80.00
7000
10000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-282 - Roues dentée intérieurement en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R5-62 - Douille à aiguilles sans fond - Série HK
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R5-67 - Roulement à aiguilles sans bague intérieure - Série NK-RNA
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
MET - Coussinet cylindrique METAFRAM® - Bronze fritté auto-lubrifiant
HPC
17.02.2022
Modèle R5-70 - Roulement à aiguilles avec bague intérieure - Série NKI-NA
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Server enclosure, pre-configured - based on TS 8
Rittal
28.12.2023
BN1_001 - Needle roller and cage assemblies
SKF
21.11.2022
Modèle R8-110 - Butée à billes à simple effet - Série 51000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
WJC,WJ - Inch Series - Radial Needle Roller Cage Assemblies
Jtekt North America
13.12.2018
Modèle F2-10 - Ecrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
K, KZW
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
K,K..T2,K..S,KJ..S,KMJ,KMJ..S,K..ZW,KV..S,K..L1
NTN Corporation
17.10.2023
Modèle R1-01 - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表