Modèle A1-83 - Jeu de pignon à chaîne pour tendeur - Simple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
Eléments de tension
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/element_tension/a1_83_1.prj},{NB=michaud_chailly_A1-83-083-1_0_0 },{REF=A1-83-083-1},{DP=0},{EC=0},{DIN=083},{NBR=18},{D=73.14},{L1=55},{D1=M16},{TENDEUR=A1-82-08},{INFOS=INFOTEXTE},{W=16},{GEW=0.21},{PPATH=tendeurs/a1_83_1/a1_83_1_sbl.prj},{PZS=1 und 2*},{ARTNR=14050301},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D
primitif
[mm]
L1
[mm]
D1
-
ⁿ/ₐ
TENDEUR
Elément tendeur correspondant
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-83-06-...
A1-83-06-1
06 B - 1
15
45.81
55
M10
A1-82-08
Michaud Chailly A1-83-081...
A1-83-081-1
081
18
73.14
55
M16
A1-82-08
Michaud Chailly A1-83-083...
A1-83-083-1
083
18
73.14
55
M16
A1-82-08
Michaud Chailly A1-83-08-...
A1-83-08-1
08 B - 1
15
61.08
55
M10
A1-82-08
Michaud Chailly A1-83-10-...
A1-83-10-1
10 B - 1
15
76.36
80
M12
A1-82-12
Michaud Chailly A1-83-12-...
A1-83-12-1
12 B - 1
15
91.63
80
M12
A1-82-12
Michaud Chailly A1-83-16-...
A1-83-16-1
16 B - 1
13
106.14
100
M20
A1-82-16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表