Modèle A1-582 - Crémaillère ronde acier haute résistance - denture droite fraisée - Module 1,0 à 4,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Crémaillères
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/cremailleres/a1_582.prj},{NB=michaud_chailly_A1-582-30-500},{ARTNR=24366631},{PDF=PDF Katalogseite},{MAT=hochfest ca. 1000 N/mm²},{M=3,0},{D=30.000},{WT=h6},{L=500.000},{HO=27.000},{HA=30.000},{GEW=2.590},{HF=3.501},{T=9.424},{REF=A1-582-30-500},{MODULE=3.0},{D2=30},{L1=500},{B=18},{H1=27.0},{H2=30},{POIDS=2.59},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MODULE
ⁿ/ₐ
D2
h6
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-582-10...
A1-582-10-500
1.0
10
500
6
9.0
10
0.28
Michaud Chailly A1-582-10...
A1-582-10-1000
1.0
10
1000
6
9.0
10
0.56
Michaud Chailly A1-582-15...
A1-582-15-500
1.5
15
500
9
13.5
15
0.64
Michaud Chailly A1-582-15...
A1-582-15-1000
1.5
15
1000
9
13.5
15
1.28
Michaud Chailly A1-582-20...
A1-582-20-500
2.0
20
500
12
18.0
20
1.14
Michaud Chailly A1-582-20...
A1-582-20-1000
2.0
20
1000
12
18.0
20
2.28
Michaud Chailly A1-582-20...
A1-582-20-2000
2.0
20
2000
12
18.0
20
4.52
Michaud Chailly A1-582-25...
A1-582-25-500
2.5
25
500
15
22.5
25
1.78
Michaud Chailly A1-582-25...
A1-582-25-1000
2.5
25
1000
15
22.5
25
3.56
Michaud Chailly A1-582-25...
A1-582-25-2000
2.5
25
2000
15
22.5
25
7.12
Michaud Chailly A1-582-30...
A1-582-30-500
3.0
30
500
18
27.0
30
2.59
Michaud Chailly A1-582-30...
A1-582-30-1000
3.0
30
1000
18
27.0
30
5.14
Michaud Chailly A1-582-30...
A1-582-30-2000
3.0
30
2000
18
27.0
30
10.28
Michaud Chailly A1-582-40...
A1-582-40-500
4.0
40
500
24
36.0
40
4.56
Michaud Chailly A1-582-40...
A1-582-40-1000
4.0
40
1000
24
36.0
40
9.12
Michaud Chailly A1-582-40...
A1-582-40-2000
4.0
40
2000
24
36.0
40
18.24
Michaud Chailly A1-582-50...
A1-582-50-500
5.0
50
500
30
45.0
50
7.10
Michaud Chailly A1-582-50...
A1-582-50-1000
5.0
50
1000
30
45.0
50
14.20
Michaud Chailly A1-582-50...
A1-582-50-2000
5.0
50
2000
30
45.0
50
28.40
Michaud Chailly A1-582-60...
A1-582-60-500
6.0
60
500
36
54.0
60
10.28
Michaud Chailly A1-582-60...
A1-582-60-1000
6.0
60
1000
36
54.0
60
20.56
Michaud Chailly A1-582-60...
A1-582-60-2000
6.0
60
2000
36
54.0
60
41.12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表