Modèle B2-CPMR - Crémaillère à pas métrique ronde à denture droite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Crémaillères
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/cremailleres/b2_cpmr.prj},{NB=michaud_chailly_B2-CPMR-05-2000},{REF=B2-CPMR-05-2000},{MATIERE=Acier},{L1=2000},{L2=9.4},{HO=13.4},{H2=15},{D2=15},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=2.560},{HF=1.856},{T=5.000},{ARTNR=20563400},{WST=Stahl},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATIERE
-
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
HO
H1
[mm]
H2
[mm]
D2
[mm]
Michaud Chailly B2-CPMR-0...
B2-CPMR-05-500
Acier
500
9.4
13.4
15
15
Michaud Chailly B2-CPMR-0...
B2-CPMR-05-1000
Acier
1000
9.4
13.4
15
15
Michaud Chailly B2-CPMR-0...
B2-CPMR-05-2000
Acier
2000
9.4
13.4
15
15
Michaud Chailly B2-CPMR-1...
B2-CPMR-10-500
Acier
500
18.8
26.8
30
30
Michaud Chailly B2-CPMR-1...
B2-CPMR-10-1000
Acier
1000
18.8
26.8
30
30
Michaud Chailly B2-CPMR-1...
B2-CPMR-10-2000
Acier
2000
18.8
26.8
30
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表