Modèle A1-327 - Roue cylindrique droite de précision - Module 2 - Largeur denture 20mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_327.prj},{NB=michaud_chailly_A1-327-30-25-2},{REF=A1-327-30-25-2},{NBR=30},{D1=25},{D2=64},{D3=40},{D4=60},{L1=23},{L2=2},{B=20},{COUPLE=151},{INFOS=INFOTEXTE},{B1=20.000},{MD=151.000},{BB=8.000},{T1=3.300},{GEW=379.0},{ARTNR=24183025},{M=2.0},{WST=16 Mn Cr 5},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NBR
Nombre de dents
[mm]
D1
H6
ⁿ/ₐ
D2
-0.1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
±0.05
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
COUPLE
[Nm]
Michaud Chailly A1-327-12...
12
10
28
18
24
23
2
20
30.5
Michaud Chailly A1-327-15...
15
12
34
25
30
23
2
20
44.4
Michaud Chailly A1-327-15...
15
15
34
25
30
23
2
20
44.4
Michaud Chailly A1-327-18...
18
12
40
28
36
23
2
20
56.4
Michaud Chailly A1-327-18...
18
15
40
28
36
23
2
20
56.4
Michaud Chailly A1-327-20...
20
12
44
30
40
23
2
20
74.2
Michaud Chailly A1-327-20...
20
15
44
30
40
23
2
20
74.2
Michaud Chailly A1-327-24...
24
12
52
30
48
23
2
20
113.3
Michaud Chailly A1-327-24...
24
15
52
30
48
23
2
20
113.3
Michaud Chailly A1-327-24...
24
20
52
30
48
23
2
20
113.3
Michaud Chailly A1-327-25...
25
15
54
35
50
23
2
20
125.2
Michaud Chailly A1-327-25...
25
20
54
35
50
23
2
20
125.2
Michaud Chailly A1-327-30...
30
15
64
40
60
23
2
20
151
Michaud Chailly A1-327-30...
30
20
64
40
60
23
2
20
151
Michaud Chailly A1-327-30...
30
25
64
40
60
23
2
20
151
Michaud Chailly A1-327-36...
36
15
76
45
72
23
2
20
188.3
Michaud Chailly A1-327-36...
36
20
76
45
72
23
2
20
188.3
Michaud Chailly A1-327-36...
36
25
76
45
72
23
2
20
188.3
Michaud Chailly A1-327-40...
40
15
84
50
80
23
2
20
213.3
Michaud Chailly A1-327-40...
40
20
84
50
80
23
2
20
213.3
Michaud Chailly A1-327-40...
40
25
84
50
80
23
2
20
213.3
Michaud Chailly A1-327-48...
48
15
100
50
96
23
2
20
261.2
Michaud Chailly A1-327-48...
48
20
100
50
96
23
2
20
261.2
Michaud Chailly A1-327-48...
48
25
100
50
96
23
2
20
261.2
Michaud Chailly A1-327-50...
50
20
104
60
100
23
2
20
273.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表